Viti a brugola DIN 912 / DIN EN ISO 4762, acciaio (07160) (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
07160-03X10
07160-03X12
07160-03X16
07160-03X18
07160-03X20
07160-03X25
07160-04X10
07160-04X12
07160-04X16
07160-04X18
07160-04X20
07160-04X25
07160-05X10
07160-05X12
07160-05X16
07160-05X18
07160-05X20
07160-05X25
07160-05X30
07160-05X40
07160-06X10
07160-06X12
07160-06X16
07160-06X18
07160-06X20
07160-06X25
07160-06X30
07160-06X35
07160-06X40
07160-06X45
07160-06X50
07160-06X55
07160-06X60
07160-08X16
07160-08X18
07160-08X20
07160-08X25
07160-08X30
07160-08X35
07160-08X40
07160-08X45
07160-08X50
07160-08X60
07160-08X70
07160-08X80
07160-10X16
07160-10X18
07160-10X20
07160-10X25
07160-10X30
07160-10X35
07160-10X40
07160-10X45
07160-10X50
07160-10X60
07160-10X70
07160-10X80
07160-10X90
07160-10X100
07160-12X20
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D=filettatura (M) Lunghezza L (mm) Grado Corpo con finitura superficiale DK
(mm)
SW=larghezza chiave
(mm)
Colore principale K
(mm)
D=filettatura
(mm)
B=lunghezza filettatura
(mm)
DIN G=filettatura / per filettatur Lg max. Ls min. PL Edelstahl Peso (ERP)
(kg)

0.14 €

1 4 giorni 3108.8grezzo (nero)5.52.5-3M3---1.50no0.0009

0.14 €

1 4 giorni 3128.8grezzo (nero)5.52.5-3M3---1.50no0.0010

0.14 €

1 4 giorni 3168.8grezzo (nero)5.52.5-3M3---1.50no0.0012

0.14 €

1 4 giorni 3188.8grezzo (nero)5.52.5-3M3---1.50no0.0014

0.14 €

1 4 giorni 3208.8grezzo (nero)5.52.5-3M3---1.50no0.0015

0.14 €

1 4 giorni 3258.8grezzo (nero)5.52.5-3M3---74.5no0.0016

0.19 €

1 4 giorni 4108.8grezzo (nero)73nero4M420-M42.10-0.0017

0.19 €

1 4 giorni 4128.8grezzo (nero)73nero4M420-M42.10-0.0018

0.19 €

1 4 giorni 4168.8grezzo (nero)73nero4M420-M42.10-0.0021

0.19 €

1 4 giorni 4188.8grezzo (nero)73nero4M420-M42.10-0.0023

0.19 €

1 4 giorni 4208.8grezzo (nero)73nero4M420-M42.10-0.0024

0.19 €

1 4 giorni 4258.8grezzo (nero)73nero4M420-M42.10-0.0028

0.19 €

1 4 giorni 5108.8grezzo (nero)8.54nero5M522-M52.40-0.0029

0.19 €

1 4 giorni 5128.8grezzo (nero)8.54nero5M522-M52.40-0.0031

0.19 €

1 4 giorni 5168.8grezzo (nero)8.54nero5M522-M52.40-0.0035

0.19 €

1 4 giorni 5188.8grezzo (nero)8.54nero5M522-M52.40-0.0038

0.19 €

1 4 giorni 5208.8grezzo (nero)8.54nero5M522-M52.40-0.0041

0.19 €

1 4 giorni 5258.8grezzo (nero)8.54nero5M522-M52.40-0.0047

0.26 €

1 4 giorni 5308.8grezzo (nero)8.54nero5M522-M584-0.0055

0.26 €

1 4 giorni 5408.8grezzo (nero)8.54nero5M522-M5139-0.0068

0.19 €

1 4 giorni 6108.8grezzo (nero)105nero6M624-M630-0.0044

0.19 €

1 4 giorni 6128.8grezzo (nero)105nero6M624-M630-0.0048

0.19 €

1 4 giorni 6168.8grezzo (nero)105nero6M624-M630-0.0055

0.19 €

1 4 giorni 6188.8grezzo (nero)105nero6M624-M630-0.0058

0.19 €

1 4 giorni 6208.8grezzo (nero)105nero6M624-M630-0.0061

0.19 €

1 4 giorni 6258.8grezzo (nero)105nero6M624-M630-0.0069

0.19 €

1 4 giorni 6308.8grezzo (nero)105nero6M624-M630-0.0078

0.19 €

1 4 giorni 6358.8grezzo (nero)105nero6M624-M6116-0.0090

0.19 €

1 4 giorni 6408.8grezzo (nero)105nero6M624-M61611-0.0100

0.33 €

1 4 giorni 6458.8grezzo (nero)105nero6M624-M62116-0.0112

0.33 €

1 4 giorni 6508.8grezzo (nero)105nero6M624-M62621-0.0121

0.46 €

1 4 giorni 6558.8grezzo (nero)105nero6M624-M63126-0.0133

0.48 €

1 4 giorni 6608.8grezzo (nero)105nero6M624-M63631-0.0144

0.19 €

1 4 giorni 8168.8grezzo (nero)136nero8M828-M83.750-0.0113

0.19 €

1 4 giorni 8188.8grezzo (nero)136nero8M828-M83.750-0.0120

0.19 €

1 4 giorni 8208.8grezzo (nero)136nero8M828-M83.750-0.0126

0.19 €

1 4 giorni 8258.8grezzo (nero)136nero8M828-M83.750-0.0141

0.33 €

1 4 giorni 8308.8grezzo (nero)136nero8M828-M83.750-0.0157

0.33 €

1 4 giorni 8358.8grezzo (nero)136nero8M828-M83.750-0.0172

0.37 €

1 4 giorni 8408.8grezzo (nero)136nero8M828-M8125.75-0.0194

0.39 €

1 4 giorni 8458.8grezzo (nero)136nero8M828-M81710.75-0.0211

0.39 €

1 4 giorni 8508.8grezzo (nero)136nero8M828-M82215.75-0.0234

0.48 €

1 4 giorni 8608.8grezzo (nero)136nero8M828-M83225.75-0.0269

0.68 €

1 4 giorni 8708.8grezzo (nero)136nero8M828-M84235.75-0.0309

0.94 €

1 4 giorni 8808.8grezzo (nero)136nero8M828-M85245.75-0.0344

0.55 €

1 4 giorni 10168.8grezzo (nero)168nero10M1032-M104.50-0.0195

0.55 €

1 4 giorni 10188.8grezzo (nero)168nero10M1032-M104.50-0.0206

0.55 €

1 4 giorni 10208.8grezzo (nero)168nero10M1032-M104.50-0.0216

0.57 €

1 4 giorni 10258.8grezzo (nero)168nero10M1032-M104.50-0.0243

0.58 €

1 4 giorni 10308.8grezzo (nero)168nero10M1032-M104.50-0.0265

0.59 €

1 4 giorni 10358.8grezzo (nero)168nero10M1032-M104.50-0.0291

0.65 €

1 4 giorni 10408.8grezzo (nero)168nero10M1032-M104.50-0.0315

0.73 €

1 4 giorni 10458.8grezzo (nero)168nero10M1032-M10135.5-0.0349

0.75 €

1 4 giorni 10508.8grezzo (nero)168nero10M1032-M101810.5-0.0377

0.79 €

1 4 giorni 10608.8grezzo (nero)168nero10M1032-M102820.5-0.0443

0.83 €

1 4 giorni 10708.8grezzo (nero)168nero10M1032-M103830.5-0.0501

0.99 €

1 4 giorni 10808.8grezzo (nero)168nero10M1032-M104840.5-0.0559

1.12 €

1 4 giorni 10908.8grezzo (nero)168nero10M1032-M105850.5-0.0613

1.16 €

1 4 giorni 101008.8grezzo (nero)168nero10M1032-M106860.5-0.0674

0.68 €

1 4 giorni 12208.8grezzo (nero)1810nero12M1236-M125.250-0.0315

Loading...

Informazioni di base

Materiale Acciaio DIN EN ISO DIN EN ISO 4762 Denominazione Vite A Testa Cilindrica
Sistema di fissaggio esagono incassato Tipo di prodotto vite Versione 1 con esagono incassato
RoHS

Supporto tecnico