Viti di spinta in acciaio inox (07119)

Viti di spinta in acciaio inox (07119)
· Per il serraggio delicato o per l'applicazione a pressione di barre filettate, assi, alberi

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di attrezzi, costruzione di impianti, tecnica di trasporto, montaggio

· Montaggio semplice

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
07119-041X65
07119-041X105
07119-041X165
07119-041X305
07119-041X405
07119-051X85
07119-051X125
07119-051X205
07119-051X305
07119-051X405
07119-061X115
07119-061X135
07119-061X175
07119-061X215
07119-061X265
07119-061X415
07119-061X515
07119-061X615
07119-081X12
07119-081X22
07119-081X32
07119-081X52
07119-081X62
07119-081X82
07119-101X14
07119-101X18
07119-101X27
07119-101X37
07119-1041X7
07119-1041X9
07119-1041X11
07119-1041X13
07119-1041X17
07119-1041X31
07119-1041X41
07119-1051X9
07119-1051X11
07119-1051X13
07119-1051X17
07119-1051X21
07119-1051X31
07119-1051X41
07119-1061X113
07119-1061X133
07119-1061X173
07119-1061X213
07119-1061X263
07119-1061X413
07119-1061X513
07119-1061X613
07119-1081X136
07119-1081X176
07119-1081X216
07119-1081X266
07119-1081X336
07119-1081X516
07119-1081X616
07119-1081X816
07119-1101X179
07119-1101X219
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura nominale vite (M) Lunghezza L
(mm)
Profilo punta D1
(mm)
L3
(mm)
Materiale (superficie di montaggio/superficie di appoggio) SW=larghezza chiave
(mm)
Materiale dei componenti

2.70 €

1 4 giorni 46.5Tampone in metallo2.51.2Ottone2Ottone

2.70 €

1 4 giorni 410.5Tampone in metallo2.51.2Ottone2Ottone

2.80 €

1 4 giorni 416.5Tampone in metallo2.51.2Ottone2Ottone

4.76 €

1 4 giorni 430.5Tampone in metallo2.51.2Ottone2Ottone

4.87 €

1 4 giorni 440.5Tampone in metallo2.51.2Ottone2Ottone

2.80 €

1 4 giorni 58.5Tampone in metallo31.3Ottone2.5Ottone

2.80 €

1 4 giorni 512.5Tampone in metallo31.3Ottone2.5Ottone

2.80 €

1 4 giorni 520.5Tampone in metallo31.3Ottone2.5Ottone

4.89 €

1 4 giorni 530.5Tampone in metallo31.3Ottone2.5Ottone

5.64 €

1 4 giorni 540.5Tampone in metallo31.3Ottone2.5Ottone

2.87 €

1 4 giorni 611.5Tampone in metallo41.9Ottone3Ottone

2.87 €

1 4 giorni 613.5Tampone in metallo41.9Ottone3Ottone

2.87 €

1 4 giorni 617.5Tampone in metallo41.9Ottone3Ottone

2.95 €

1 4 giorni 621.5Tampone in metallo41.9Ottone3Ottone

2.95 €

1 4 giorni 626.5Tampone in metallo41.9Ottone3Ottone

5.19 €

1 4 giorni 641.5Tampone in metallo41.9Ottone3Ottone

5.40 €

1 4 giorni 651.5Tampone in metallo41.9Ottone3Ottone

5.96 €

1 4 giorni 661.5Tampone in metallo41.9Ottone3Ottone

3.02 €

1 4 giorni 812Tampone in metallo5.52.4Ottone4Ottone

3.12 €

1 4 giorni 822Tampone in metallo5.52.4Ottone4Ottone

3.22 €

1 4 giorni 832Tampone in metallo5.52.4Ottone4Ottone

5.64 €

1 4 giorni 852Tampone in metallo5.52.4Ottone4Ottone

5.85 €

1 4 giorni 862Tampone in metallo5.52.4Ottone4Ottone

6.15 €

1 4 giorni 882Tampone in metallo5.52.4Ottone4Ottone

3.22 €

1 4 giorni 1014Tampone in metallo72.6Ottone5Ottone

3.22 €

1 4 giorni 1018Tampone in metallo72.6Ottone5Ottone

4.20 €

1 4 giorni 1027Tampone in metallo72.6Ottone5Ottone

4.20 €

1 4 giorni 1037Tampone in metallo72.6Ottone5Ottone

2.79 €

1 4 giorni 47Tampone morbido21.7Pom2POM

2.79 €

1 4 giorni 49Tampone morbido21.7Pom2POM

2.79 €

1 4 giorni 411Tampone morbido21.7Pom2POM

2.88 €

1 4 giorni 413Tampone morbido21.7Pom2POM

2.98 €

1 4 giorni 417Tampone morbido21.7Pom2POM

5.53 €

1 4 giorni 431Tampone morbido21.7Pom2POM

5.78 €

1 4 giorni 441Tampone morbido21.7Pom2POM

2.79 €

1 4 giorni 59Tampone morbido31.8Pom2.5POM

2.79 €

1 4 giorni 511Tampone morbido31.8Pom2.5POM

2.79 €

1 4 giorni 513Tampone morbido31.8Pom2.5POM

2.98 €

1 4 giorni 517Tampone morbido31.8Pom2.5POM

3.08 €

1 4 giorni 521Tampone morbido31.8Pom2.5POM

5.81 €

1 4 giorni 531Tampone morbido31.8Pom2.5POM

7.01 €

1 4 giorni 541Tampone morbido31.8Pom2.5POM

2.95 €

1 4 giorni 611.3Tampone morbido3.51.7Pom3POM

2.95 €

1 4 giorni 613.3Tampone morbido3.51.7Pom3POM

3.06 €

1 4 giorni 617.3Tampone morbido3.51.7Pom3POM

3.19 €

1 4 giorni 621.3Tampone morbido3.51.7Pom3POM

3.28 €

1 4 giorni 626.3Tampone morbido3.51.7Pom3POM

6.07 €

1 4 giorni 641.3Tampone morbido3.51.7Pom3POM

6.47 €

1 4 giorni 651.3Tampone morbido3.51.7Pom3POM

7.40 €

1 4 giorni 661.3Tampone morbido3.51.7Pom3POM

3.19 €

1 4 giorni 813.6Tampone morbido52Pom4POM

3.19 €

1 4 giorni 817.6Tampone morbido52Pom4POM

3.28 €

1 4 giorni 821.6Tampone morbido52Pom4POM

3.59 €

1 4 giorni 826.6Tampone morbido52Pom4POM

4.17 €

1 4 giorni 833.6Tampone morbido52Pom4POM

7.16 €

1 4 giorni 851.6Tampone morbido52Pom4POM

7.29 €

1 4 giorni 861.6Tampone morbido52Pom4POM

7.47 €

1 4 giorni 881.6Tampone morbido52Pom4POM

4.03 €

1 4 giorni 1017.9Tampone morbido6.52.5Pom5POM

4.13 €

1 4 giorni 1021.9Tampone morbido6.52.5Pom5POM

Loading...

Informazioni di base

Materiale Acciaio inox Corpo con finitura superficiale lucido

Supporto tecnico