Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Misura nominale vite (M) | Lunghezza L (mm) | Corpo con finitura superficiale | Grado | D1 (mm) | T (mm) | SW=larghezza chiave (mm) | Colore principale | K (mm) | Ls min. | Lg max. | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.52 € | 1 | 4 giorni | 3 | 10 | grezzo (nero) | 8.8 | 5.81 | 1.25 | 2 | - | 1.86 | 0 | 1 | 0.0100 | ||
0.59 € | 1 | 4 giorni | 3 | 12 | grezzo (nero) | 8.8 | 5.81 | 1.25 | 2 | - | 1.86 | 0 | 1 | 0.0120 | ||
0.62 € | 1 | 4 giorni | 3 | 16 | grezzo (nero) | 8.8 | 5.81 | 1.25 | 2 | - | 1.86 | 0 | 1 | 0.0150 | ||
0.62 € | 1 | 4 giorni | 3 | 20 | grezzo (nero) | 8.8 | 5.81 | 1.25 | 2 | - | 1.86 | 0 | 1 | 0.0160 | ||
0.69 € | 1 | 4 giorni | 3 | 25 | grezzo (nero) | 8.8 | 5.81 | 1.25 | 2 | - | 1.86 | 0 | 1 | 0.0280 | ||
0.54 € | 1 | 4 giorni | 4 | 10 | grezzo (nero) | 8.8 | 8 | 1.8 | 2.5 | nero | 2.3 | 0 | 1.4 | 0.0011 | ||
0.61 € | 1 | 4 giorni | 4 | 12 | grezzo (nero) | 8.8 | 8 | 1.8 | 2.5 | nero | 2.3 | 0 | 1.4 | 0.0012 | ||
0.65 € | 1 | 4 giorni | 4 | 16 | grezzo (nero) | 8.8 | 8 | 1.8 | 2.5 | nero | 2.3 | 0 | 1.4 | 0.0015 | ||
0.65 € | 1 | 4 giorni | 4 | 20 | grezzo (nero) | 8.8 | 8 | 1.8 | 2.5 | nero | 2.3 | 0 | 1.4 | 0.0018 | ||
0.70 € | 1 | 4 giorni | 4 | 25 | grezzo (nero) | 8.8 | 8 | 1.8 | 2.5 | nero | 2.3 | 0 | 1.4 | 0.0021 | ||
0.40 € | 1 | 4 giorni | 5 | 10 | grezzo (nero) | 8.8 | 10 | 2.3 | 3 | nero | 2.8 | 0 | 1.6 | 0.0017 | ||
0.43 € | 1 | 4 giorni | 5 | 12 | grezzo (nero) | 8.8 | 10 | 2.3 | 3 | nero | 2.8 | 0 | 1.6 | 0.0019 | ||
0.43 € | 1 | 4 giorni | 5 | 16 | grezzo (nero) | 8.8 | 10 | 2.3 | 3 | nero | 2.8 | 0 | 1.6 | 0.0025 | ||
0.43 € | 1 | 4 giorni | 5 | 20 | grezzo (nero) | 8.8 | 10 | 2.3 | 3 | nero | 2.8 | 0 | 1.6 | 0.0030 | ||
0.48 € | 1 | 4 giorni | 5 | 25 | grezzo (nero) | 8.8 | 10 | 2.3 | 3 | nero | 2.8 | 0 | 1.6 | 0.0035 | ||
0.51 € | 1 | 4 giorni | 5 | 30 | grezzo (nero) | 8.8 | 10 | 2.3 | 3 | nero | 2.8 | 0 | 1.6 | 0.0041 | ||
0.41 € | 1 | 4 giorni | 6 | 10 | grezzo (nero) | 8.8 | 12 | 2.5 | 4 | nero | 3.3 | 0 | 2 | 0.0027 | ||
0.41 € | 1 | 4 giorni | 6 | 12 | grezzo (nero) | 8.8 | 12 | 2.5 | 4 | nero | 3.3 | 0 | 2 | 0.0028 | ||
0.41 € | 1 | 4 giorni | 6 | 16 | grezzo (nero) | 8.8 | 12 | 2.5 | 4 | nero | 3.3 | 0 | 2 | 0.0036 | ||
0.43 € | 1 | 4 giorni | 6 | 20 | grezzo (nero) | 8.8 | 12 | 2.5 | 4 | nero | 3.3 | 0 | 2 | 0.0043 | ||
0.43 € | 1 | 4 giorni | 6 | 25 | grezzo (nero) | 8.8 | 12 | 2.5 | 4 | nero | 3.3 | 0 | 2 | 0.0052 | ||
0.48 € | 1 | 4 giorni | 6 | 30 | grezzo (nero) | 8.8 | 12 | 2.5 | 4 | nero | 3.3 | 0 | 2 | 0.0059 | ||
0.54 € | 1 | 4 giorni | 6 | 35 | grezzo (nero) | 8.8 | 12 | 2.5 | 4 | nero | 3.3 | 0 | 2 | 0.0070 | ||
0.94 € | 1 | 4 giorni | 6 | 40 | grezzo (nero) | 8.8 | 12 | 2.5 | 4 | nero | 3.3 | 11 | 16 | 0.0081 | ||
0.94 € | 1 | 4 giorni | 6 | 45 | grezzo (nero) | 8.8 | 12 | 2.5 | 4 | nero | 3.3 | 16 | 21 | 0.0096 | ||
1.06 € | 1 | 4 giorni | 6 | 50 | grezzo (nero) | 8.8 | 12 | 2.5 | 4 | nero | 3.3 | 21 | 26 | 0.0106 | ||
1.19 € | 1 | 4 giorni | 6 | 60 | grezzo (nero) | 8.8 | 12 | 2.5 | 4 | nero | 3.3 | 31 | 36 | 0.0113 | ||
0.52 € | 1 | 4 giorni | 8 | 16 | grezzo (nero) | 8.8 | 16 | 3.5 | 5 | nero | 4.4 | 0 | 2.5 | 0.0070 | ||
0.52 € | 1 | 4 giorni | 8 | 20 | grezzo (nero) | 8.8 | 16 | 3.5 | 5 | nero | 4.4 | 0 | 2.5 | 0.0083 | ||
0.52 € | 1 | 4 giorni | 8 | 25 | grezzo (nero) | 8.8 | 16 | 3.5 | 5 | nero | 4.4 | 0 | 2.5 | 0.0100 | ||
0.54 € | 1 | 4 giorni | 8 | 30 | grezzo (nero) | 8.8 | 16 | 3.5 | 5 | nero | 4.4 | 0 | 2.5 | 0.0113 | ||
0.65 € | 1 | 4 giorni | 8 | 35 | grezzo (nero) | 8.8 | 16 | 3.5 | 5 | nero | 4.4 | 0 | 2.5 | 0.0130 | ||
0.65 € | 1 | 4 giorni | 8 | 40 | grezzo (nero) | 8.8 | 16 | 3.5 | 5 | nero | 4.4 | 0 | 2.5 | 0.0144 | ||
0.70 € | 1 | 4 giorni | 8 | 45 | grezzo (nero) | 8.8 | 16 | 3.5 | 5 | nero | 4.4 | 0 | 2.5 | 0.0161 | ||
1.12 € | 1 | 4 giorni | 8 | 50 | grezzo (nero) | 8.8 | 16 | 3.5 | 5 | nero | 4.4 | 15.75 | 22 | 0.0191 | ||
1.20 € | 1 | 4 giorni | 8 | 60 | grezzo (nero) | 8.8 | 16 | 3.5 | 5 | nero | 4.4 | 25.75 | 32 | 0.0231 | ||
0.92 € | 1 | 4 giorni | 10 | 16 | grezzo (nero) | 8.8 | 20 | 4.4 | 6 | nero | 5.5 | 0 | 3 | 0.0122 | ||
0.92 € | 1 | 4 giorni | 10 | 20 | grezzo (nero) | 8.8 | 20 | 4.4 | 6 | nero | 5.5 | 0 | 3 | 0.0144 | ||
0.94 € | 1 | 4 giorni | 10 | 25 | grezzo (nero) | 8.8 | 20 | 4.4 | 6 | nero | 5.5 | 0 | 3 | 0.0167 | ||
0.94 € | 1 | 4 giorni | 10 | 30 | grezzo (nero) | 8.8 | 20 | 4.4 | 6 | nero | 5.5 | 0 | 3 | 0.0200 | ||
1.10 € | 1 | 4 giorni | 10 | 35 | grezzo (nero) | 8.8 | 20 | 4.4 | 6 | nero | 5.5 | 0 | 3 | 0.0211 | ||
1.10 € | 1 | 4 giorni | 10 | 40 | grezzo (nero) | 8.8 | 20 | 4.4 | 6 | nero | 5.5 | 0 | 3 | 0.0238 | ||
1.20 € | 1 | 4 giorni | 10 | 45 | grezzo (nero) | 8.8 | 20 | 4.4 | 6 | nero | 5.5 | 0 | 3 | 0.0260 | ||
1.70 € | 1 | 4 giorni | 10 | 50 | grezzo (nero) | 8.8 | 20 | 4.4 | 6 | nero | 5.5 | 0 | 3 | 0.0296 | ||
1.70 € | 1 | 4 giorni | 10 | 60 | grezzo (nero) | 8.8 | 20 | 4.4 | 6 | nero | 5.5 | 20.5 | 28 | 0.0366 | ||
2.15 € | 1 | 4 giorni | 10 | 70 | grezzo (nero) | 8.8 | 20 | 4.4 | 6 | nero | 5.5 | 30.5 | 38 | 0.0383 | ||
1.13 € | 1 | 4 giorni | 12 | 20 | grezzo (nero) | 8.8 | 24 | 4.6 | 8 | nero | 6.5 | 0 | 3.5 | 0.0214 | ||
1.13 € | 1 | 4 giorni | 12 | 25 | grezzo (nero) | 8.8 | 24 | 4.6 | 8 | nero | 6.5 | 0 | 3.5 | 0.0251 | ||
1.13 € | 1 | 4 giorni | 12 | 30 | grezzo (nero) | 8.8 | 24 | 4.6 | 8 | nero | 6.5 | 0 | 3.5 | 0.0287 | ||
1.16 € | 1 | 4 giorni | 12 | 35 | grezzo (nero) | 8.8 | 24 | 4.6 | 8 | nero | 6.5 | 0 | 3.5 | 0.0317 | ||
1.19 € | 1 | 4 giorni | 12 | 40 | grezzo (nero) | 8.8 | 24 | 4.6 | 8 | nero | 6.5 | 0 | 3.5 | 0.0372 | ||
1.20 € | 1 | 4 giorni | 12 | 45 | grezzo (nero) | 8.8 | 24 | 4.6 | 8 | nero | 6.5 | 0 | 3.5 | 0.0392 | ||
1.20 € | 1 | 4 giorni | 12 | 50 | grezzo (nero) | 8.8 | 24 | 4.6 | 8 | nero | 6.5 | 0 | 3.5 | 0.0429 | ||
2.48 € | 1 | 4 giorni | 12 | 60 | grezzo (nero) | 8.8 | 24 | 4.6 | 8 | nero | 6.5 | 0 | 3.5 | 0.0526 | ||
3.06 € | 1 | 4 giorni | 12 | 70 | grezzo (nero) | 8.8 | 24 | 4.6 | 8 | nero | 6.5 | 25.25 | 34 | 0.0613 | ||
3.49 € | 1 | 4 giorni | 12 | 80 | grezzo (nero) | 8.8 | 24 | 4.6 | 8 | nero | 6.5 | 35.25 | 44 | 0.0714 | ||
2.13 € | 1 | 4 giorni | 16 | 30 | grezzo (nero) | 8.8 | 30 | 5.3 | 10 | nero | 7.5 | 0 | 4 | 0.0512 | ||
2.13 € | 1 | 4 giorni | 16 | 35 | grezzo (nero) | 8.8 | 30 | 5.3 | 10 | nero | 7.5 | 0 | 4 | 0.0600 | ||
2.13 € | 1 | 4 giorni | 16 | 40 | grezzo (nero) | 8.8 | 30 | 5.3 | 10 | nero | 7.5 | 0 | 4 | 0.0642 | ||
2.21 € | 1 | 4 giorni | 16 | 45 | grezzo (nero) | 8.8 | 30 | 5.3 | 10 | nero | 7.5 | 0 | 4 | 0.0729 |
Loading...
Materiale | Acciaio | Versione 1 | con esagono incassato | Denominazione | Vite A Testa Svasata |
---|---|---|---|---|---|
Sistema di fissaggio | esagono incassato | Tipo di prodotto | vite | DIN EN ISO | DIN EN ISO 10642 |
Tipo di filettatura | filettatura continua | RoHS | sì | PL Edelstahl | no |
Configura
Proprietà di base
Misura nominale vite (M)
Lunghezza L (mm)
Corpo con finitura superficiale
Grado
D1(mm)
T(mm)
SW=larghezza chiave(mm)
Colore principale
K(mm)
Ls min.
Lg max.
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali