Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
07170-03-03 |
07170-03-04 |
07170-03-05 |
07170-03-06 |
07170-03-08 |
07170-03-10 |
07170-03-12 |
07170-03-16 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro esterno (mm) | S (mm) | D=filettatura (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.23 € | 1 | 4 giorni | 6 | 1.5 | M3 | ||
3.31 € | 1 | 4 giorni | 8 | 1.5 | M4 | ||
3.48 € | 1 | 4 giorni | 10 | 1.5 | M5 | ||
3.52 € | 1 | 4 giorni | 12 | 1.5 | M6 | ||
3.75 € | 1 | 4 giorni | 16 | 2 | M8 | ||
3.88 € | 1 | 4 giorni | 20 | 2 | M10 | ||
4.06 € | 1 | 4 giorni | 24 | 2.5 | M12 | ||
4.93 € | 1 | 4 giorni | 32 | 3 | M16 |
Loading...
Materiale principale | Acciaio inox | Codice acciaio | 1.4404 | Corpo con finitura superficiale | lucidato |
---|
Configura
Proprietà di base
Diametro esterno(mm)
S(mm)
D=filettatura(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali