Rondelle modello medio DIN EN ISO 7089 A (07300) (Codici componente)

Rondelle modello medio DIN EN ISO 7089 A (07300)
· Per la distribuzione della forza

· Protezione della superficie del componente

· Acciaio o acciaio inox

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
07300-03
07300-04
07300-05
07300-06
07300-08
07300-10
07300-12
07300-14
07300-16
07300-20
07300-24
07300-30
07300-36
07300-103
07300-104
07300-105
07300-106
07300-108
07300-110
07300-112
07300-114
07300-116
07300-120
07300-124
07300-130
07300-136
07300-603
07300-604
07300-605
07300-606
07300-608
07300-610
07300-612
07300-614
07300-616
07300-620
07300-624
07300-630
07300-636
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale Diametro interno
(mm)
Misura nominale vite (M) H=altezza
(mm)
Diametro esterno
(mm)
Materiale principale Codice acciaio Grado

0.15 €

1 4 giorni Acciaio3.230.57Acciaio--

0.15 €

1 4 giorni Acciaio4.340.89Acciaio--

0.15 €

1 4 giorni Acciaio5.35110Acciaio--

0.15 €

1 4 giorni Acciaio6.461.612Acciaio--

0.15 €

1 4 giorni Acciaio8.481.616Acciaio--

0.15 €

1 4 giorni Acciaio10.510220Acciaio--

0.15 €

1 4 giorni Acciaio13122.524Acciaio--

0.25 €

1 4 giorni Acciaio15142.528Acciaio--

0.25 €

1 4 giorni Acciaio1716330Acciaio--

0.43 €

1 4 giorni Acciaio2120337Acciaio--

0.70 €

1 4 giorni Acciaio2524444Acciaio--

1.35 €

1 4 giorni Acciaio3130456Acciaio--

2.65 €

1 4 giorni Acciaio3736566Acciaio--

0.15 €

1 4 giorni Acciaio inox3.230.57Acciaio inoxA270

0.15 €

1 4 giorni Acciaio inox4.340.89Acciaio inoxA270

0.15 €

1 4 giorni Acciaio inox5.35110Acciaio inoxA270

0.15 €

1 4 giorni Acciaio inox6.461.612Acciaio inoxA270

0.15 €

1 4 giorni Acciaio inox8.481.616Acciaio inoxA270

0.18 €

1 4 giorni Acciaio inox10.510220Acciaio inoxA270

0.41 €

1 4 giorni Acciaio inox13122.524Acciaio inoxA270

0.51 €

1 4 giorni Acciaio inox15142.528Acciaio inoxA270

0.61 €

1 4 giorni Acciaio inox1716330Acciaio inoxA270

0.70 €

1 4 giorni Acciaio inox2120337Acciaio inoxA270

1.23 €

1 4 giorni Acciaio inox2524444Acciaio inoxA270

2.65 €

1 4 giorni Acciaio inox3130456Acciaio inoxA270

4.90 €

1 4 giorni Acciaio inox3736566Acciaio inoxA270

0.19 €

1 4 giorni Acciaio inox3.230.57Acciaio inoxA470

0.19 €

1 4 giorni Acciaio inox4.340.89Acciaio inoxA470

0.19 €

1 4 giorni Acciaio inox5.35110Acciaio inoxA470

0.19 €

1 4 giorni Acciaio inox6.461.612Acciaio inoxA470

0.19 €

1 4 giorni Acciaio inox8.481.616Acciaio inoxA470

0.26 €

1 4 giorni Acciaio inox10.510220Acciaio inoxA470

0.54 €

1 4 giorni Acciaio inox13122.524Acciaio inoxA470

0.68 €

1 4 giorni Acciaio inox15142.528Acciaio inoxA470

0.81 €

1 4 giorni Acciaio inox1716330Acciaio inoxA470

0.90 €

1 4 giorni Acciaio inox2120337Acciaio inoxA470

1.60 €

1 4 giorni Acciaio inox2524444Acciaio inoxA470

3.46 €

1 4 giorni Acciaio inox3130456Acciaio inoxA470

6.35 €

1 4 giorni Acciaio inox3736566Acciaio inoxA470

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo (Applicazione) Rondelle piane Corpo con finitura superficiale Lucido

Supporto tecnico