Rondelle in plastica prigioniere (07306)

Rondelle in plastica prigioniere (07306)
· Con smorzamento delle vibrazioni

· Protegge la superficie dalle lesioni

· imperdibile

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
07306-05
07306-06
07306-08
07306-10
07306-12
07306-16
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro interno
(mm)
H=altezza
(mm)
Diametro esterno
(mm)
G=filettatura

0.43 €

1 4 giorni 4.30.510M5

0.47 €

1 4 giorni 5.10.512M6

0.52 €

1 4 giorni 6.20.514M8

0.57 €

1 4 giorni 8.4120M10

0.59 €

1 4 giorni 9.8120M12

0.68 €

1 4 giorni 13.5128M16

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Poliammide Colore principale Naturale

Supporto tecnico