Dadi esagonali con bocco filettatura in poliammide tipo alto, DIN 982 / acciaio inox simile a DIN 982 (07213)

Dadi esagonali con bocco filettatura in poliammide tipo alto, DIN 982 / acciaio inox simile a DIN 982 (07213)
· Serraggio ad azione radiale contro l'eventuale allentamento del dado

· Intervallo di temperature: da -50° C a +120°C

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
07213-105
07213-106
07213-108
07213-110
07213-112
07213-116
07213-120
07213-204
07213-205
07213-206
07213-208
07213-210
07213-212
07213-214
07213-216
07213-220
07213-224
07213-310
07213-312
07213-316
07213-320
07213-324
07213-605
07213-606
07213-608
07213-610
07213-612
07213-616
07213-620
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura nominale vite (M) Materiale Codice acciaio Grado Corpo con finitura superficiale D=filettatura
(mm)
E
(mm)
H=altezza
(mm)
M
(mm)
SW=larghezza chiave
(mm)
G=filettatura

0.36 €

1 4 giorni 5Acciaio inoxA2-lucidoM58.796.34.48-

0.44 €

1 4 giorni 6Acciaio inoxA2-lucidoM611.0584.910M6

0.79 €

1 4 giorni 8Acciaio inoxA2-lucidoM814.389.56.4413M8

1.12 €

1 4 giorni 10Acciaio inoxA2-lucidoM1018.911.58.0417M10

1.63 €

1 4 giorni 12Acciaio inoxA2-lucidoM1221.11410.3719M12

2.62 €

1 4 giorni 16Acciaio inoxA2-lucidoM1626.761814.124M16

5.44 €

1 4 giorni 20Acciaio inoxA2-lucidoM2032.952216.930M20

0.19 €

1 4 giorni 4Acciaio-6-8galvanizzatoM47.6662.97M4

0.19 €

1 4 giorni 5Acciaio-8galvanizzatoM58.796.34.48-

0.25 €

1 4 giorni 6Acciaio-8galvanizzatoM611.0584.910M6

0.36 €

1 4 giorni 8Acciaio-8galvanizzatoM814.389.56.4413M8

0.73 €

1 4 giorni 10Acciaio-8galvanizzatoM1018.911.58.0417M10

1.13 €

1 4 giorni 12Acciaio-8galvanizzatoM1221.11410.3719M12

1.73 €

1 4 giorni 14Acciaio-8galvanizzatoM1423.91612.122M14

2.10 €

1 4 giorni 16Acciaio-8galvanizzatoM1626.761814.124M16

4.03 €

1 4 giorni 20Acciaio-8galvanizzatoM2032.952216.930M20

8.09 €

1 4 giorni 24Acciaio-8galvanizzatoM2439.552820.236M24

0.97 €

1 4 giorni 10Acciaio-10galvanizzatoM1018.911.58.0417M10

1.37 €

1 4 giorni 12Acciaio-10galvanizzatoM1221.11410.3719M12

2.51 €

1 4 giorni 16Acciaio-10galvanizzatoM1626.761814.124M16

4.73 €

1 4 giorni 20Acciaio-10galvanizzatoM2032.952216.930M20

8.71 €

1 4 giorni 24Acciaio-10galvanizzatoM2439.552820.236M24

0.46 €

1 4 giorni 5Acciaio inoxA4-lucidoM58.796.34.48-

0.57 €

1 4 giorni 6Acciaio inoxA4-lucidoM611.0584.910-

1.01 €

1 4 giorni 8Acciaio inoxA4-lucidoM814.389.56.4413-

1.42 €

1 4 giorni 10Acciaio inoxA4-lucidoM1018.911.58.0417-

2.13 €

1 4 giorni 12Acciaio inoxA4-lucidoM1221.11410.3719-

3.42 €

1 4 giorni 16Acciaio inoxA4-lucidoM1626.761814.124-

7.07 €

1 4 giorni 20Acciaio inoxA4-lucidoM2032.952216.930-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale dei componenti Poliammide

Supporto tecnico