Profili di sigillatura per bordi con anima in filo d'acciaio integrata, forma D (96521)

Profili di sigillatura per bordi con anima in filo d'acciaio integrata, forma D (96521)
· Per smussare, coprire e decorare bordi di lamiera

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, montaggio

· Funzione di tenuta all'umidità, alla polvere e allo sporco

· Nessuna necessità di materiale di fissaggio

· Diverse lunghezze

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
96521-313X10000
96521-313X2000
96521-313X20000
96521-313X5000
96521-313X50000
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
L=lunghezza
(mm)

64.61 €

1 4 giorni 10000

14.96 €

1 4 giorni 2000

126.67 €

1 4 giorni 20000

33.58 €

1 4 giorni 5000

312.90 €

1 4 giorni 50000

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale EPDM Materiale dei componenti EPDM Colore principale Nero
Forma D Campo di serraggio(mm) 2.0 Raggio minimo di curvatura(mm) A=50 B=20 C=120 D=40
B=larghezza(mm) 9 B1(mm) 12 H=altezza(mm) 13

Supporto tecnico