Profili paraspigoli con fascia di contenimento in acciaio, forma C (96520)

Profili paraspigoli con fascia di contenimento in acciaio, forma C (96520)
· Per smussare, coprire e decorare bordi di lamiera

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, montaggio

· Montaggio semplice e rapido

· Nessuna necessità di materiale di fissaggio

· Lunghezza a piacere

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
96520-217X10000
96520-217X2000
96520-217X20000
96520-217X5000
96520-217X50000
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
L=lunghezza
(mm)

76.51 €

1 4 giorni 10000

17.72 €

1 4 giorni 2000

139.99 €

1 4 giorni 20000

39.79 €

1 4 giorni 5000

333.34 €

1 4 giorni 50000

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale PVC Colore principale Nero Forma C
Campo di serraggio(mm) 4.0-6.0 Raggio minimo di curvatura(mm) A=50 B=40 C=30 D=30 B=larghezza(mm) 11
H=altezza(mm) 15.8

Supporto tecnico