Profili paraspigoli con fascia di contenimento in acciaio, forma B (96520)

Profili paraspigoli con fascia di contenimento in acciaio, forma B (96520)
· Per smussare, coprire e decorare bordi di lamiera

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, montaggio

· Montaggio semplice e rapido

· Nessuna necessità di materiale di fissaggio

· Lunghezza a piacere

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
96520-114X10000
96520-114X2000
96520-114X20000
96520-114X5000
96520-114X50000
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
L=lunghezza
(mm)

25.32 €

1 4 giorni 10000

7.49 €

1 4 giorni 2000

47.61 €

1 4 giorni 20000

14.20 €

1 4 giorni 5000

114.53 €

1 4 giorni 50000

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale PVC Denominazione Profilo di protezione bordi Colore principale Nero
Forma B Versione 1 Senza guarnizione Campo di serraggio(mm) 1.0-4.0
Raggio minimo di curvatura(mm) A=30 B=20 C=20 D=20 B=larghezza(mm) 10 H=altezza(mm) 14.5

Supporto tecnico