Colli di riempimento (28072)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
28072-170
28072-270
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Forma Versione 2 L1
(mm)

25.47 €

1 4 giorni Acon filtro-

35.66 €

1 4 giorni Bvalvola di sfiato94

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Termoplastica Materiale dei componenti Termoplastica Versione 1 con catena
D=diametro esterno(mm) 70 D1(mm) 46 D2(mm) 83
D3(mm) 58 D4(mm) 72 D5(mm) 60
D6(mm) 37 L=lunghezza(mm) 41 L1=lunghezza(mm) 94
L2(mm) 115 L3(mm) 14

Supporto tecnico