Viti di sfiato con astina di livello, forma B, con filtro aria (28054)

Viti di sfiato con astina di livello, forma B, con filtro aria (28054)
· Resistenza alle temperature fino a 100 °C

· Coperchio rimovibile

· Pulizia senza problemi del filtro d'aria

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
28054-236038
28054-2361615
28054-241012
28054-2411815
28054-2412015
28054-2412215
28054-247034
28054-252100
28054-263112
28054-263114
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D=diametro esterno
(mm)
D1=filettatura D2
(mm)
D3
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)

3.49 €

1 4 giorni 36G3/82341711

3.49 €

1 4 giorni 36M16x1,52341711

3.81 €

1 4 giorni 41G1/22841812

3.64 €

1 4 giorni 41M18x1,528417.512

3.81 €

1 4 giorni 41M20x1,528417.512

3.85 €

1 4 giorni 41M22x1,528417.512

4.18 €

1 4 giorni 47G3/43351712

4.93 €

1 4 giorni 52G13852012

6.27 €

1 4 giorni 63G1 1/25552313.5

6.00 €

1 4 giorni 63G1 1/44952313

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Termoplastica Forma B

Supporto tecnico