Vite di sfiato con astina di livello, forma A, senza filtro aria (28054)

Vite di sfiato con astina di livello, forma A, senza filtro aria (28054)
· Resistenza alle temperature fino a 100 °C

· Coperchio rimovibile

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
28054-136038
28054-1361615
28054-141012
28054-1411815
28054-1412015
28054-1412215
28054-147034
28054-152100
28054-163112
28054-163114
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D=diametro esterno
(mm)
D1=filettatura D2
(mm)
D3
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)

3.09 €

1 4 giorni 36G3/82341711

3.09 €

1 4 giorni 36M16x1,52341711

3.33 €

1 4 giorni 41G1/22841812

3.11 €

1 4 giorni 41M18x1,528417.512

3.33 €

1 4 giorni 41M20x1,528417.512

3.34 €

1 4 giorni 41M22x1,528417.512

4.18 €

1 4 giorni 47G3/43351712

4.50 €

1 4 giorni 52G13852012

5.88 €

1 4 giorni 63G1 1/25552313.5

5.85 €

1 4 giorni 63G1 1/44952313

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Termoplastica Forma A

Supporto tecnico