Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
28034-136038 |
28034-1361615 |
28034-141012 |
28034-1411815 |
28034-1412015 |
28034-1412215 |
28034-147034 |
28034-152100 |
28034-163112 |
28034-163114 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lunghezza (mm) | D=diametro esterno (mm) | D1=filettatura | D2 (mm) | L1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.19 € | 1 | 4 giorni | 17 | 36 | G3/8 | 23 | 11 | ||
2.19 € | 1 | 4 giorni | 17 | 36 | M16x1.5 | 23 | 11 | ||
2.46 € | 1 | 4 giorni | 18 | 41 | G1/2 | 28 | 12 | ||
2.36 € | 1 | 4 giorni | 17.5 | 41 | M18x1.5 | 28 | 12 | ||
2.46 € | 1 | 4 giorni | 17.5 | 41 | M20x1.5 | 28 | 12 | ||
2.53 € | 1 | 4 giorni | 17.5 | 41 | M22x1.5 | 28 | 12 | ||
2.88 € | 1 | 4 giorni | 17 | 47 | G3/4 | 33 | 12 | ||
3.59 € | 1 | 4 giorni | 20 | 52 | G1 | 38 | 12 | ||
4.90 € | 1 | 4 giorni | 23 | 63 | G1 1/2 | 55 | 13.5 | ||
4.65 € | 1 | 4 giorni | 23 | 63 | G1 1/4 | 49 | 13 |
Loading...
Materiale principale | Termoplastica | Forma | A |
---|
Configura
Proprietà di base
Lunghezza(mm)
D=diametro esterno(mm)
D1=filettatura
D2(mm)
L1(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali