Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
28030-220014 |
28030-220038 |
28030-2201415 |
28030-2201615 |
28030-228012 |
28030-2281815 |
28030-2282015 |
28030-2282215 |
28030-231034 |
28030-239100 |
28030-249114 |
28030-255112 |
28030-268200 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lunghezza (mm) | D=diametro esterno (mm) | D1 | L1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.66 € | 1 | 4 giorni | 9 | 20 | G1/4 | 9 | ||
0.72 € | 1 | 4 giorni | 9 | 20.5 | G3/8 | 10 | ||
0.66 € | 1 | 4 giorni | 9 | 20 | M14X1.5 | 9 | ||
0.75 € | 1 | 4 giorni | 9 | 20 | M16X1.5 | 10 | ||
0.84 € | 1 | 4 giorni | 10.5 | 28 | G1/2 | 10.5 | ||
0.75 € | 1 | 4 giorni | 10.5 | 28 | M18X1.5 | 10 | ||
0.84 € | 1 | 4 giorni | 10.5 | 28 | M20X1.5 | 10 | ||
0.87 € | 1 | 4 giorni | 10.5 | 28 | M22X1.5 | 10 | ||
1.23 € | 1 | 4 giorni | 12 | 31 | G3/4 | 11 | ||
1.60 € | 1 | 4 giorni | 12 | 39 | G1 | 12 | ||
2.40 € | 1 | 4 giorni | 13 | 49 | G1 1/4 | 13.5 | ||
3.02 € | 1 | 4 giorni | 14.7 | 55 | G1 1/2 | 14.5 | ||
4.39 € | 1 | 4 giorni | 15 | 68.5 | G2 | 16 |
Loading...
Materiale principale | Termoplastica | Colore principale | Nero | Forma | B |
---|
Configura
Proprietà di base
Lunghezza(mm)
D=diametro esterno(mm)
D1
L1(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali