Tappi a vite con astina di livello, forma B (28029)

Tappi a vite con astina di livello, forma B (28029)
· Temperatura di esercizio fino a 100 °C

· Opzione con foro di sfiato

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
28029-219014
28029-2191415
28029-2211615
28029-222038
28029-2261815
28029-228012
28029-2282015
28029-234034
28029-242100
28029-251114
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D=diametro esterno
(mm)
D1 D3
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
SW
(mm)

2.01 €

1 4 giorni 19G1/447917

2.50 €

1 4 giorni 19M14X1,547917

2.72 €

1 4 giorni 21M16X1,547.51018

2.06 €

1 4 giorni 22G3/847.51018

2.83 €

1 4 giorni 26M18X1,547.51021

2.24 €

1 4 giorni 28G1/247.51124

2.91 €

1 4 giorni 28M20X1,5481024

2.72 €

1 4 giorni 34G3/4591130

3.52 €

1 4 giorni 42G1510.51236

4.55 €

1 4 giorni 51G1 1/451213.542

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Termoplastica Colore principale nero Forma B

Supporto tecnico