Tappi filettati con asta del livello dell'olio, Forma A (28029)

Tappi filettati con asta del livello dell'olio, Forma A (28029)
· Temperatura di esercizio fino a 100 °C

· Opzione con foro di sfiato

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
28029-119014
28029-1191415
28029-1211615
28029-122038
28029-1261815
28029-128012
28029-1282015
28029-1282215
28029-134034
28029-142100
28029-151114
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza
(mm)
D=diametro esterno
(mm)
D1 D3
(mm)
L1
(mm)
SW
(mm)

1.97 €

1 4 giorni 719G1/44917

2.17 €

1 4 giorni 719M14X1.54917

2.37 €

1 4 giorni 7.521M16X1.541018

2.01 €

1 4 giorni 7.522G3/841018

2.50 €

1 4 giorni 7.526M18X1.541021

2.17 €

1 4 giorni 7.528G1/241124

2.53 €

1 4 giorni 828M20X1.541024

2.55 €

1 4 giorni 828M22X1.541124

2.64 €

1 4 giorni 934G3/451130

3.19 €

1 4 giorni 10.542G151236

4.25 €

1 4 giorni 1251G1 1/4513.542

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Termoplastica Colore principale Nero Forma A

Supporto tecnico