Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
28024-20014 |
28024-201415 |
28024-22038 |
28024-27012 |
28024-34034 |
28024-42100 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D=diametro esterno (mm) | D1 | D2 (mm) | L (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | SW (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.44 € | 1 | 4 giorni | 20 | G1/4 | 8 | 7 | 9 | 5 | 17 | ||
2.44 € | 1 | 4 giorni | 20 | M14X1,5 | 8 | 7 | 9 | 5 | 17 | ||
3.19 € | 1 | 4 giorni | 22 | G3/8 | 13 | 7.5 | 10 | 10 | 18 | ||
3.64 € | 1 | 4 giorni | 27 | G1/2 | 13 | 8 | 11 | 9 | 24 | ||
4.82 € | 1 | 4 giorni | 34 | G3/4 | 19.6 | 9 | 11 | 6.5 | 30 | ||
6.32 € | 1 | 4 giorni | 42 | G1 | 19.6 | 10.5 | 12 | 14 | 35 |
Loading...
Materiale principale | Termoplastica | Colore principale | nero |
---|
Configura
Proprietà di base
D=diametro esterno(mm)
D1
D2(mm)
L(mm)
L1(mm)
L2(mm)
SW(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali