Tappi a vite con esagono incassato (28021)

Tappi a vite con esagono incassato (28021)
· Temperatura di esercizio: tra -20 °C e +100 °C

· Pressione di esercizio fino a 70 bar

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
28021-141010
28021-15018
28021-171215
28021-19014
28021-191415
28021-22038
28021-221615
28021-251815
28021-27012
28021-272015
28021-282215
28021-32034
28021-322615
28021-322702
28021-40001
28021-403302
28021-50114
28021-504202
28021-55112
28021-554802
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D=diametro esterno
(mm)
D1 L
(mm)
L1
(mm)
SW
(mm)

1.39 €

1 4 giorni 15M10X11285

1.20 €

1 4 giorni 15G1/81394

1.92 €

1 4 giorni 17M12X1,516106

1.34 €

1 4 giorni 19G1/416116

1.59 €

1 4 giorni 19M14X1,516106

1.68 €

1 4 giorni 22G3/817116

1.85 €

1 4 giorni 22M16X1,516106

1.96 €

1 4 giorni 25M18X1,517118

2.62 €

1 4 giorni 27G1/220148

2.65 €

1 4 giorni 27M20X1,518128

2.83 €

1 4 giorni 28M22X1,5181210

2.90 €

1 4 giorni 32G3/4201412

3.67 €

1 4 giorni 32M26X1,52013.512

4.93 €

1 4 giorni 32M27X22013.512

5.73 €

1 4 giorni 40G1221612

10.05 €

1 4 giorni 40M33X2211517

12.99 €

1 4 giorni 50G1 1/4251812

13.88 €

1 4 giorni 50M42X2241722

17.58 €

1 4 giorni 55G1 1/2241724

24.84 €

1 4 giorni 55M48X2241724

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Acciaio Corpo con finitura superficiale lucido

Supporto tecnico