Codice articolo del costruttore: 07662-08
Marca: NORELEM
Prezzo: 16.82 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Carotaggio ⌀: 6.9 mm
Svasatore ⌀ +0,25: 8.3 mm
D2=Filettatura esterna: M8
L lunghezza: 8 mm
Profondità min. del filetto: 9.5 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
07662-08
Codice componente
|
---|
07662-08 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Carotaggio ⌀ (mm) | Svasatore ⌀ +0,25 (mm) | D2=Filettatura esterna | L lunghezza (mm) | Profondità min. del filetto (mm) | Foro di rimozione ⌀ (mm) | Profondità di perforazione per rimozione (mm) | Misura maschio (mm) | Ordine n. strumento di montaggio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.82 € | 1 | 4 giorni | 6.9 | 8.3 | M8 | 8 | 9.5 | 5.5 | 4 | M8 | K0400.808 |
Loading...
Materiale | Acciaio | Versione 1 | scocca intera |
---|
Si trova sulla pagina di Inserti filettati scocca solida (07662), il codice articolo è il seguente: 07662-08.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 07662-08.
Configura
Proprietà di base
Carotaggio ⌀(mm)
Svasatore ⌀ +0,25(mm)
D2=Filettatura esterna
L lunghezza(mm)
Profondità min. del filetto(mm)
Foro di rimozione ⌀(mm)
Profondità di perforazione per rimozione(mm)
Misura maschio(mm)
Ordine n. strumento di montaggio
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
07662-10X125 |
07662-12X125 |
07662-14X15 |
07662-16X15 |
07662-18X15 |
07662-20X15 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Carotaggio ⌀ (mm) | Svasatore ⌀ +0,25 (mm) | D2=Filettatura esterna | L lunghezza (mm) | Profondità min. del filetto (mm) | Foro di rimozione ⌀ (mm) | Profondità di perforazione per rimozione (mm) | Misura maschio (mm) | Ordine n. strumento di montaggio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.73 € | 1 | 4 giorni | 8.8 | 10.3 | M10x1.25 | 10 | 12.5 | 7.5 | 4.8 | M10x1.25 | K0400.810 | ||
18.64 € | 1 | 4 giorni | 10.8 | 12.3 | M12x1.25 | 12 | 14.5 | 9.5 | 4.8 | M12x1.25 | K0400.812 | ||
25.49 € | 1 | 4 giorni | 12.8 | 14.3 | M14x1.5 | 14 | 16.5 | 11.5 | 4.8 | M14x1.5 | K0400.814 | ||
26.97 € | 1 | 4 giorni | 14.8 | 16.3 | M16x1.5 | 16 | 18.5 | 13.5 | 4.8 | M16x1.5 | K0400.816 | ||
29.04 € | 1 | 4 giorni | 16.8 | 18.3 | M18x1.5 | 18 | 20.5 | 15.5 | 4.8 | M18x1.5 | K0400.818 | ||
32.39 € | 1 | 4 giorni | 18.8 | 20.3 | M20x1.5 | 20 | 22.5 | 17.5 | 4.8 | M20x1.5 | K0400.820 |