Inserti filettati rinforzati con filettatura interna autobloccanti (07664)

Inserti filettati rinforzati con filettatura interna autobloccanti (07664)
· Permettono il riutilizzo e/o la riparazione dei fori filettati danneggiati

· Sono adatti all'impiego con diversi materiali

· Montaggio semplice e rapido

· Oltre all'utensile di montaggio, non sono necessari altri utensili speciali

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
07664-104
07664-105
07664-106
07664-108
07664-110
07664-112
07664-114
07664-116
07664-116X15
07664-118X15
07664-120
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Carotaggio ⌀
(mm)
Svasatore ⌀ +0,25
(mm)
D1=filettatura interna D2=Filettatura esterna L lunghezza
(mm)
L1 lunghezza
(mm)
Profondità min. del filetto
(mm)
Foro di rimozione ⌀
(mm)
Profondità di perforazione per rimozione
(mm)
Misura maschio
(mm)
Ordine n. strumento di montaggio

12.06 €

1 4 giorni 6.98.3M4M8849.55.54M8K0399.804

10.79 €

1 4 giorni 8.810.3M5M10x1.2510512.57.54.8M10x1.25K0399.805

11.08 €

1 4 giorni 10.812.3M6M12x1.2512614.59.54.8M12x1.25K0399.806

11.84 €

1 4 giorni 12.814.3M8M14x1.514716.511.54.8M14x1.5K0399.808

12.89 €

1 4 giorni 14.816.3M10M16x1.516818.513.54.8M16x1.5K0399.810

16.38 €

1 4 giorni 16.818.3M12M18x1.518920.515.54.8M18x1.5K0399.812

21.09 €

1 4 giorni 18.820.3M14M20x1.5201022.517.54.8M20x1.5K0399.814

24.61 €

1 4 giorni 20.722.3M16M22x1.5221124.517.86.4M22x1.5K0399.816

24.61 €

1 4 giorni 20.722.3M16x1.5M22x1.5221124.517.86.4M22x1.5K0399.816

34.27 €

1 4 giorni 22.524.3M18x1.5M24x1.5241226.519.86.4M24x1.5K0399.818

41.08 €

1 4 giorni 2830.3M20M30x2301534.525.86.4M30x2K0399.820

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Acciaio inox Corpo con finitura superficiale passivato Versione 1 autobloccante
Versione 2 tipo rinforzato

Supporto tecnico