Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
10228-01-08
Materiale | Acciaio | Corpo con finitura superficiale | galvanizzato | Versione 1 | autofilettante |
---|---|---|---|---|---|
Versione 2 | con foro di taglio | D1=filettatura interna | M8 | L lunghezza(mm) | 16 |
per l'art. N. | K1538.808 |
Si trova sulla pagina di Inserto filettato in acciaio autofilettante tipo B (10228), il codice articolo è il seguente: 10228-01-08.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 10228-01-08.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali