Anelli di serraggio ampi con intaglio, interno (K1924)

Anelli di serraggio ampi con intaglio, interno (K1924)
· Intaglio interno

· Elemento di posizionamento e di riferimento per alberi

· Accoppiamento preciso

· Forze di tenuta molto elevate

· Si evitano danni all'albero

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K1924.00801
K1924.00802
K1924.01001
K1924.01002
K1924.01201
K1924.01202
K1924.01601
K1924.01602
K1924.02001
K1924.02002
K1924.02501
K1924.02502
K1924.03001
K1924.03002
K1924.04001
K1924.04002
K1924.05001
K1924.05002
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale principale Codice acciaio Corpo con finitura superficiale D1=diametro interno
(mm)
D2=diametro esterno
(mm)
D3
(mm)
B=spessore
(mm)
C (DIN 912) L
(mm)
R
(mm)
D4
(mm)
A
(mm)
Peso
(kg)

7.46 €

1 4 giorni Acciaio-brunito818620M3x86,522,43,36,50,0272

12.28 €

1 4 giorni Acciaio inox1.4305grezzo818620M3x86,522,43,36,50,0240

8.41 €

1 4 giorni Acciaio-brunito1024620M3x108,5263,38,50,0494

15.38 €

1 4 giorni Acciaio inox1.4305grezzo1024620M3x108,5263,38,50,0515

9.46 €

1 4 giorni Acciaio-brunito12287,524M4x121031,84,3100,0841

17.20 €

1 4 giorni Acciaio inox1.4305grezzo12287,524M4x121031,84,3100,0842

11.45 €

1 4 giorni Acciaio-brunito16341029M5x161239,45,5120,1439

20.98 €

1 4 giorni Acciaio inox1.4305grezzo16341029M5x161239,45,5120,1441

12.96 €

1 4 giorni Acciaio-brunito20401133M6x1814,546,46,514,50,2240

23.70 €

1 4 giorni Acciaio inox1.4305grezzo20401133M6x1814,546,46,514,50,2241

15.10 €

1 4 giorni Acciaio-brunito25451133M6x181750,86,5170,2623

27.97 €

1 4 giorni Acciaio inox1.4305grezzo25451133M6x181750,86,5170,2608

18.15 €

1 4 giorni Acciaio-brunito30541133M6x1821,558,66,521,50,3727

33.10 €

1 4 giorni Acciaio inox1.4305grezzo30541133M6x1821,558,66,521,50,3794

18.30 €

1 4 giorni Acciaio-brunito40601133M6x1825656,5250,3726

33.43 €

1 4 giorni Acciaio inox1.4305grezzo40601133M6x1825656,5250,3768

27.76 €

1 4 giorni Acciaio-brunito50781441M8x2532876,5320,7720

50.82 €

1 4 giorni Acciaio inox1.4305grezzo50781441M8x2532876,5320,8449

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Forma A Forma-Tipo con intaglio interno Denominazione Anello di Serraggio
Versione 1 largo RoHS true

Supporto tecnico