Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
K1921.11235 |
K1921.11250 |
K1921.11650 |
K1921.11675 |
K1921.12050 |
K1921.12075 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D2=diametro esterno (mm) | D1=filettatura (mm) | D3 (mm) | D4 (mm) | D6 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | Coppia di serraggio (Nm) | L1=Lunghezza filettatura (mm) | N. ordine chiave di assemblaggio | Peso (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50.27 € | 1 | 4 giorni | M24 | 12 | 32 | 14,7 | 22 | 50 | 44 | 3,8 | 150 | 35 | 96651-08 | 0,1111 | ||
56.14 € | 1 | 4 giorni | M24 | 12 | 32 | 14,7 | 22 | 65 | 59 | 18,8 | 150 | 50 | 96651-08 | 0,1326 | ||
61.32 € | 1 | 4 giorni | M30 | 16 | 39 | 19,2 | 30 | 65 | 59 | 6 | 200 | 50 | 96651-16 | 0,2030 | ||
72.40 € | 1 | 4 giorni | M30 | 16 | 39 | 19,2 | 30 | 90 | 84 | 31 | 200 | 75 | 96651-16 | 0,2513 | ||
80.25 € | 1 | 4 giorni | M36x2 | 20 | 43 | 26 | 30 | 70 | 63 | 3,5 | 200 | 50 | 96651-16 | 0,3217 | ||
100.21 € | 1 | 4 giorni | M36x2 | 20 | 43 | 26 | 30 | 95 | 88 | 28,5 | 200 | 75 | 96651-16 | 0,4142 |
Loading...
Materiale principale | Acciaio inox | Forma | B | Versione 1 | per anello di sollevamento |
---|---|---|---|---|---|
D5(mm) | 5,1 | Versione 2 | piatto | Denominazione | Bussola Portamaschi |
X(mm) | 1,5 | PL Edelstahl | true | RoHS | true |
Configura
Proprietà di base
D2=diametro esterno(mm)
D1=filettatura(mm)
D3(mm)
D4(mm)
D6(mm)
L2(mm)
L3(mm)
L4(mm)
Coppia di serraggio(Nm)
L1=Lunghezza filettatura(mm)
N. ordine chiave di assemblaggio
Peso(kg)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali