Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
K1913.1416 |
K1913.1616 |
K1913.1820 |
K1913.2020 |
K1913.2025 |
K1913.2425 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D1 (mm) | L=lunghezza (mm) | SW (mm) | Carico massimo (solo carico statico) (kN) | G | D=Filettatura | Ø Sfera (mm) | Peso (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.91 € | 1 | 4 giorni | 7,2 | 16 | 6 | 30 | 12,3 | M14 | 8,5 | 0,0120 | ||
10.20 € | 1 | 4 giorni | 7,2 | 16 | 8 | 30 | 15,2 | M16 | 8,5 | 0,0152 | ||
12.75 € | 1 | 4 giorni | 10,7 | 20 | 10 | 60 | 24,6 | M18X2 | 12 | 0,0240 | ||
15.73 € | 1 | 4 giorni | 10,7 | 20 | 10 | 60 | 30,9 | M20X2 | 12 | 0,0310 | ||
16.04 € | 1 | 4 giorni | 10,7 | 25 | 10 | 60 | 40,2 | M20X2 | 12 | 0,0400 | ||
20.92 € | 1 | 4 giorni | 13,5 | 25 | 12 | 90 | 57,8 | M24x2 | 15 | 0,0580 |
Loading...
Versione 1 | senza testa | Versione 2 | versione corta | Materiale dei componenti | Acciaio per cuscinetti volventi |
---|---|---|---|---|---|
Materiale principale | Acciaio da bonifica | Denominazione | Vite di Pressione a Sfera | Classe di resistenza | 12.9 |
Tipo di filettatura | filettatura esterna | Tipo di prodotto | con sfera spianata | Corpo con finitura superficiale | brunito |
Componente di finitura superficiale | temprato e con finitura lucida | RoHS | true |
Configura
Proprietà di base
D1(mm)
L=lunghezza(mm)
SW(mm)
Carico massimo (solo carico statico)(kN)
G
D=Filettatura
Ø Sfera(mm)
Peso(kg)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali