Piastre di supporto in metallo duro quadrate (K1915)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K1915.101
K1915.102
K1915.201
K1915.202
K1915.203
K1915.206
K1915.207
K1915.308
K1915.309
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
A=lunghezza/larghezza
(mm)
S
(mm)
B=Larghezza
(mm)
Versione 2 Peso
(kg)

10.56 €

1 4 giorni 9,5 - 0,133,29,5 - 0,13zigrinato0,0029

12.58 €

1 4 giorni 12,7 - 0,133,212,7 - 0,13zigrinato0,0051

10.56 €

1 4 giorni 9,5 - 0,133,29,5 - 0,13con zigrinatura fine0,0031

12.58 €

1 4 giorni 12,7 - 0,133,212,7 - 0,13con zigrinatura fine0,0054

15.97 €

1 4 giorni 15,9 - 0,133,215,9 - 0,13con zigrinatura fine0,0089

20.42 €

1 4 giorni 19,05 - 0,13419,05 - 0,13con zigrinatura fine0,0168

30.42 €

1 4 giorni 25,4 - 0,13425,4 - 0,13con zigrinatura fine0,0303

27.69 €

1 4 giorni 25,7 + 0,54,813,05 - 0,13cuneiforme0,0217

44.54 €

1 4 giorni 38,4 + 0,56,3519,5cuneiforme0,0627

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Metallo duro Versione 1 quadrato Denominazione Piastra di Supporto
RoHS true

Supporto tecnico