Pinza di serraggio per forme complesse, per serraggio esterno, forma A (K2077)

Pinza di serraggio per forme complesse, per serraggio esterno, forma A (K2077)
· Elevate forze di serraggio

· Forma costruttiva compatta

· Per diversi diametri di serraggio

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K2077.01910
K2077.04950
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D1
(mm)
D2
(mm)
D4
(mm)
H1
(mm)
Coppia di serraggio max
(Nm)
D3 Campo di serraggio min. - max. D5
(mm)
H=Altezza
(mm)
D6
(mm)
H2
(mm)
D=Diametro
(mm)
H4
(mm)
H5
(mm)
Forza di serraggio
(kN)
Peso
(kg)

118.84 €

1 4 giorni 19,138,1M3x1622,981,5292,5 - 15,950,835,620,14,623,96,825,417,30,2000

356.50 €

1 4 giorni 49,576,2M5x2232,4135,563,85,1 - 45,788,948,350,55,155,911,136,217,80,9600

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio Denominazione Mandrino per Forme Complesse Corpo con finitura superficiale rivestimento in teflon
Forma A Versione 1 per tensionamento esterno H3(mm) 2,5
D7(mm) 6,4 Materiale dei componenti Alluminio Componente di finitura superficiale anodizzato duro
RoHS true PL Edelstahl false

Supporto tecnico