Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
K2077.01911 |
K2077.04951 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D1 (mm) | D2 (mm) | D4 (mm) | H1 (mm) | D3 | Campo di serraggio min. - max. | H=Altezza (mm) | H2 (mm) | D=Diametro (mm) | H4 (mm) | Peso (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54.88 € | 1 | 4 giorni | 19,1 | 38,1 | M3x16 | 22,9 | 29 | 2,5 - 15,9 | 35,6 | 4,6 | 23,9 | 6,8 | 0,1300 | ||
228.92 € | 1 | 4 giorni | 49,5 | 76,2 | M5x22 | 32,4 | 63,8 | 5,1 - 45,7 | 48,3 | 5,1 | 55,9 | 11,1 | 0,7400 |
Loading...
Materiale principale | Acciaio | Denominazione | Pinza | Corpo con finitura superficiale | rivestimento in teflon |
---|---|---|---|---|---|
Forma | B | Versione 1 | per tensionamento esterno | H3(mm) | 2,5 |
RoHS | true | PL Edelstahl | false |
Configura
Proprietà di base
D1(mm)
D2(mm)
D4(mm)
H1(mm)
D3
Campo di serraggio min. - max.
H=Altezza(mm)
H2(mm)
D=Diametro(mm)
H4(mm)
Peso(kg)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali