Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
K0815.112045 |
K0815.112055 |
K0815.112065 |
K0815.112075 |
K0815.116055 |
K0815.116065 |
K0815.116075 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | B=lunghezza filettatura (mm) | SW=larghezza chiave (mm) | L=lunghezza (mm) | D | K | A (mm) | F | C (mm) | C Ø per vite a spallamento | G=Filettatura / per Filettatur | Coppia di serraggio max. (Nm) | Peso (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.54 € | 1 | 4 giorni | 22 | 10 | 45 | M12 | 12 | 12 | 57 | 18 | 12 H7 | M12 | 88 | 0,0549 | ||
7.68 € | 1 | 4 giorni | 22 | 10 | 55 | M12 | 12 | 12 | 67 | 18 | - | M12 | 88 | 0,0636 | ||
7.90 € | 1 | 4 giorni | 22 | 10 | 65 | M12 | 12 | 12 | 77 | 18 | - | M12 | 88 | 0,0716 | ||
8.04 € | 1 | 4 giorni | 22 | 10 | 75 | M12 | 12 | 12 | 87 | 18 | - | M12 | 88 | 0,0809 | ||
9.79 € | 1 | 4 giorni | 25 | 14 | 55 | M16 | 16 | 16 | 71 | 24 | - | M16 | 216 | 0,1194 | ||
9.86 € | 1 | 4 giorni | 25 | 14 | 65 | M16 | 16 | 16 | 81 | 24 | - | M16 | 216 | 0,1347 | ||
10.43 € | 1 | 4 giorni | 25 | 14 | 75 | M16 | 16 | 16 | 91 | 24 | - | M16 | 216 | 0,1511 |
Loading...
Materiale principale | Acciaio da bonifica | Corpo con finitura superficiale | trattato termicamente e brunito | Sistema di fissaggio | esagono incassato |
---|---|---|---|---|---|
Denominazione | Vite a Spallamento | Tipo di prodotto | vite | Forma | A |
Componente di finitura superficiale | rettificato | RoHS | true |
Configura
Proprietà di base
B=lunghezza filettatura(mm)
SW=larghezza chiave(mm)
L=lunghezza(mm)
D
K
A(mm)
F
C(mm)
C Ø per vite a spallamento
G=Filettatura / per Filettatur
Coppia di serraggio max.(Nm)
Peso(kg)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali