Perno di centraggio con foro centrale (K0856)

Perno di centraggio con foro centrale (K0856)
· Adattati agli elementi base K0803, K0804, K0805, K0806

· Per il posizionamento di piastre modulari su tavole macchina

· Cementato

· Diametro del foro di centraggio rettificato

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0856.5025
K0856.5030
K0856.5050
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
L=lunghezza
(mm)
L1
(mm)
D=Diametro del perno
(mm)
Peso
(kg)

118.80 €

1 4 giorni 773425 g60,8103

125.24 €

1 4 giorni 874430 h60,9215

103.97 €

1 4 giorni 874450 g61,3570

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Versione 1 per perforazione centrale Denominazione Centraggio Materiale principale Acciaio
RoHS true

Supporto tecnico