Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
K0858.2520 |
K0858.3020 |
K0858.3025 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D (mm) | D1=diametro perno (mm) | L=lunghezza (mm) | L1 (mm) | Peso (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55.81 € | 1 | 4 giorni | 25 g6 | 20 | 75 | 35 | 0,2300 | ||
69.40 € | 1 | 4 giorni | 30 h6 | 20 | 85 | 45 | 0,3439 | ||
66.26 € | 1 | 4 giorni | 30 h6 | 25 | 85 | 45 | 0,3996 |
Loading...
Versione 1 | per perforazione direzionale | Denominazione | Centraggio | Materiale principale | Acciaio |
---|---|---|---|---|---|
RoHS | true |
Configura
Proprietà di base
D(mm)
D1=diametro perno(mm)
L=lunghezza(mm)
L1(mm)
Peso(kg)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali