Rondelle distanziali rettificate (K0860)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0860.08003
K0860.08005
K0860.08008
K0860.12001
K0860.12003
K0860.12005
K0860.16001
K0860.16003
K0860.16005
K0860.16105
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D1=diametro interno
(mm)
D2=diametro esterno
(mm)
H=altezza
(mm)
G=Filettatura / per Filettatur Peso
(kg)

11.42 €

1 4 giorni 9243M80,0088

10.28 €

1 4 giorni 9245M80,0149

10.70 €

1 4 giorni 9248M80,0239

10.80 €

1 4 giorni 12,5401M120,0107

11.32 €

1 4 giorni 12,5403M120,0281

11.79 €

1 4 giorni 12,5405M120,0457

13.28 €

1 4 giorni 16,5501M160,0155

14.00 €

1 4 giorni 16,5503M160,0422

14.67 €

1 4 giorni 16,5505M160,0703

16.59 €

1 4 giorni 16,5605M160,1036

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio da bonifica Corpo con finitura superficiale trattato termicamente e brunito Versione 1 rettificato
Denominazione Rondella Distanziale Sistema di fissaggio foro Tipo di prodotto Rondella
RoHS true

Supporto tecnico