Riscontro forma A (K0043)

Riscontro forma A (K0043)
Materiale:
Acciaio o acciaio inox 1.4301.
Esecuzione:
zincato e cromato blu.
Acciaio inox finitura naturale.
Nota:
Chiusure a leva con staffa elastica per il sostegno sicuro e la chiusura di sportelli, coperchi di contenitori, rivestimenti di macchine ed elementi simili. Con il superamento del punto morto, garantiscono una tenuta resistente alle vibrazioni.
La forza di fissaggio viene applicata serrando una leva a molla.

Le chiusure a leva possono essere avvitate o rivettate.

Ordinare il riscontro a parte, nel modello desiderato.

La forza di serraggio F1 si riferisce alla chiusura a leva e non al riscontro.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0043.9143111
K0043.9143112
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale principale Per codice articolo Corpo con finitura superficiale Chiave in acciaio Peso
(kg)
PL Edelstahl

0.32 €

1 4 giorni AcciaioK0043.1430701zincato e passivato-0,0016false

0.52 €

1 4 giorni Acciaio inoxK0043.1430702grezzo1.43010,0018true

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Forma A Versione 1 per chiusura a leva Versione 2 con staffa di fissaggio
Denominazione Riscontro RoHS true

Supporto tecnico