Chiusure a leva con staffa di fissaggio forma A (K0044)

Chiusure a leva con staffa di fissaggio forma A (K0044)
· Tecnica di chiusura semplice per coperture, rivestimenti e container

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, costruzione di serbatoi

· Resistenza alle vibrazioni grazie al superamento del punto morto

· Le chiusure a leva sono avvitabili o rivettabili

· Possono essere fissati o sigillati per prevenire l'allentamento accidentale

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0044.1330571
K0044.1330572
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale principale Corpo con finitura superficiale Chiave in acciaio Peso
(kg)
PL Edelstahl

1.90 €

1 4 giorni Acciaiozincato e passivato-0,0170false

3.29 €

1 4 giorni Acciaio inoxgrezzo1.43010,0169true

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Forma A Versione 1 con staffa di fissaggio Versione 2 foro avvitamento n.vis.
D2(mm) 2,8 Denominazione Chiusura a leva Forza di tenuta F1(N) 1000
Tipo di prodotto Standard RoHS true

Supporto tecnico