Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
K0044.2350741 |
K0044.2350742 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale principale | Corpo con finitura superficiale | Chiave in acciaio | Peso (kg) | PL Edelstahl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.73 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | zincato e passivato | - | 0,0440 | false | ||
4.78 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | grezzo | 1.4301 | 0,0381 | true |
Loading...
Forma | B | Versione 1 | con staffa di fissaggio | Versione 2 | foro avvitamento n.vis. |
---|---|---|---|---|---|
D2(mm) | 3,2 | Denominazione | Chiusura a leva | Forza di tenuta F1(N) | 2000 |
Tipo di prodotto | Standard | RoHS | true |
Configura
Proprietà di base
Materiale principale
Corpo con finitura superficiale
Chiave in acciaio
Peso(kg)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali