Chiusure a leva con staffa di fissaggio forma A (K0045)

Chiusure a leva con staffa di fissaggio forma A (K0045)
· Tecnica di chiusura semplice per coperture, rivestimenti e container

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, costruzione di serbatoi

· Resistenza alle vibrazioni grazie al superamento del punto morto

· Le chiusure a leva sono avvitabili o rivettabili

· Possono essere fissati o sigillati per prevenire l'allentamento accidentale

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0045.1541091
K0045.1541092
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale principale Corpo con finitura superficiale Chiave in acciaio componenti Peso
(kg)
PL Edelstahl

2.36 €

1 4 giorni Acciaiozincato e passivato-0,0736false

7.03 €

1 4 giorni Acciaio inoxgrezzo1.43010,0713true

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Forma A Versione 1 con staffa di fissaggio Versione 2 foro avvitamento n.vis.
D2(mm) 3,2 Denominazione Chiusura a leva Forza di tenuta F1(N) 2000
Tipo di prodotto Standard RoHS true

Supporto tecnico