Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
K0045.2641351 |
K0045.2641352 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale principale | Corpo con finitura superficiale | Chiave in acciaio componenti | Peso (kg) | PL Edelstahl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.20 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | zincato e passivato | - | 0,1636 | false | ||
9.32 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | grezzo | 1.4301 | 0,1616 | true |
Loading...
Forma | B | Versione 1 | con staffa di fissaggio | Versione 2 | foro avvitamento n.vis. |
---|---|---|---|---|---|
D2(mm) | 3,8 | Denominazione | Chiusura a leva | Forza di tenuta F1(N) | 3000 |
Tipo di prodotto | Standard | RoHS | true |
Configura
Proprietà di base
Materiale principale
Corpo con finitura superficiale
Chiave in acciaio componenti
Peso(kg)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali