Anelli di serraggio in plastica (K2118)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K2118.20
K2118.25
K2118.30
K2118.40
K2118.50
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D1=diametro interno
(mm)
D2=diametro esterno
(mm)
B=spessore
(mm)
SW=Apertura chiave
(mm)
D3=Filettatura Peso
(kg)

3.78 €

1 4 giorni 2040143M40,0100

3.90 €

1 4 giorni 2545143M40,0200

4.01 €

1 4 giorni 3054143M40,0300

4.57 €

1 4 giorni 4060143M40,0400

6.03 €

1 4 giorni 5078185M60,0500

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Plastica Materiale dei componenti Acciaio inox Forma-Tipo con intaglio interno
Denominazione Anello di Serraggio PL Edelstahl false RoHS true

Supporto tecnico