Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K1854.160823061
Forma | A | Versione 1 | idraulico | D(mm) | 28,2 |
---|---|---|---|---|---|
G(mm) | M30x1,5 | H(mm) | 72,5 | H1(mm) | 55,5 |
H2(mm) | 9,5 | H3(mm) | 10 | SW(mm) | 24 |
Denominazione | Elemento di Sostegno | Tipo di stampo | ad azione singola | Forza elastica min.(N) | 10 |
Forza elastica F max.(N) | 23 | H4(mm) | 6 | H5(mm) | 10 |
SW1(mm) | 13 | SW2(mm) | 17 | Tipo di attacco | canali forati |
Materiale principale | Acciaio | Corpo con finitura superficiale | brunito | Diametro del pistone(mm) | 16 |
Corsa(mm) | 8 | Flusso di volume massimo(cm³/s) | 25 | Peso(kg) | 0,2735 |
PL Edelstahl | false | RoHS | true |
Si trova sulla pagina di Elementi di supporto, avvitamento idraulico, forma A, applicazione idraulica (K1854), il codice articolo è il seguente: K1854.160823061.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K1854.160823061.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali