Elementi di supporto, avvitamento idraulico, forma B, applicazione tramite molla (K1854)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

K1854.160823062

Codice componente
K1854.160823062
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

156.96 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Forma B Versione 1 idraulico D(mm) 28,2
G(mm) M30x1,5 H(mm) 80,5 H1(mm) 55,5
H2(mm) 9,5 H3(mm) 10 SW(mm) 24
Denominazione Elemento di Sostegno Tipo di stampo ad azione singola Forza elastica min.(N) 8
Forza elastica F max.(N) 13 H4(mm) 6 H5(mm) 10
SW1(mm) 13 SW2(mm) 17 Tipo di attacco canali forati
Materiale principale Acciaio Corpo con finitura superficiale brunito Diametro del pistone(mm) 16
Corsa(mm) 8 Peso(kg) 0,2712 PL Edelstahl false
RoHS true

Si trova sulla pagina di Elementi di supporto, avvitamento idraulico, forma B, applicazione tramite molla (K1854), il codice articolo è il seguente: K1854.160823062.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K1854.160823062.

Supporto tecnico