Bussole fiettate per sistemi modulari (K0863)

Bussole fiettate per sistemi modulari (K0863)
· Diametro del foro di centraggio rettificato e temprato

· Adattati agli elementi base KIPP

· Trattato termicamente a 1100 – 1300 N/mm²

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0863.01012304003
K0863.01016405003
K0863.01508305003
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D2
(mm)
L=lunghezza
(mm)
Peso
(kg)

2.30 €

1 4 giorni M16x1,5150,0085

2.83 €

1 4 giorni M20x1,5180,0135

2.12 €

1 4 giorni M12x1,75120,0040

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio da bonifica Denominazione Bussola Filettata RoHS true

Supporto tecnico