Bussole portamaschi per cilindri di posizionamento pneumatici, forma B (K1487)

Bussole portamaschi per cilindri di posizionamento pneumatici, forma B (K1487)
Materiale:
Acciaio da bonifica.
Versione:
Alloggiamento temprato e brunito.
Superfici funzionali rettificate.
Nota:
Le bussole portamaschi vengono posizionate in una piastra fissa o intercambiabile e costituiscono il contropezzo del cilindro di posizionamento.
Le bussole portamaschi vengono centrate in un foro alesato e fissate con 4 viti.
Nell'utilizzo quotidiano, le sfere del cilindro di posizionamento entrano in contatto con la sezione posteriore della bussola portamaschi e formano quindi un'unità di cambio rapida, sicura ed estremamente precisa.
I tempi di messa a punto e di commutazione sono così ridotti al minimo.
Attenzione:
Osservare l'avvertenza per il montaggio delle bussole portamaschi.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K1487.21660
K1487.22075
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D1=diametro esterno
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
D5
(mm)
D6
(mm)
D7
(mm)
H=altezza
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
D8
(mm)
D9
(mm)
H4
(mm)
H5
(mm)
Peso
(kg)

269.93 €

1 4 giorni 602827,538M550M5815102,5282816120,1590

316.30 €

1 4 giorni 753635,548M662M61019143,5363620160,3237

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio da bonifica Codice acciaio 1.7225 Corpo con finitura superficiale temprato, rettificato e brunito
Colore principale brunito Forma B Denominazione Bussola Portamaschi
RoHS true

Supporto tecnico