Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
K1487.31660 |
K1487.32075 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D1=diametro esterno (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | D4 (mm) | D5 (mm) | D6 (mm) | D7 (mm) | H=altezza (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | D8 (mm) | D9 (mm) | H4 (mm) | H5 (mm) | Peso (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
181.07 € | 1 | 4 giorni | 60 | 28 | 27,5 | 38 | M5 | 50 | M5 | 8 | 15 | 10 | 2,5 | 28 | 28 | 16 | 12 | 0,1661 | ||
225.61 € | 1 | 4 giorni | 75 | 36 | 35,5 | 48 | M6 | 62 | M6 | 10 | 19 | 14 | 3,5 | 36 | 36 | 20 | 16 | 0,3320 |
Loading...
Materiale principale | Acciaio da bonifica | Codice acciaio | 1.7225 | Corpo con finitura superficiale | temprato, rettificato e brunito |
---|---|---|---|---|---|
Colore principale | brunito | Forma | C | Denominazione | Bussola Portamaschi |
RoHS | true |
Configura
Proprietà di base
D1=diametro esterno(mm)
D2(mm)
D3(mm)
D4(mm)
D5(mm)
D6(mm)
D7(mm)
H=altezza(mm)
H1(mm)
H2(mm)
H3(mm)
D8(mm)
D9(mm)
H4(mm)
H5(mm)
Peso(kg)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali