Boccole di posizionamento in acciaio o acciaio inox con sensore di stato, forma A, filettatura continua (K1839)

Boccole di posizionamento in acciaio o acciaio inox con sensore di stato, forma A, filettatura continua (K1839)
· Impiego universale

· richiesta di stato elettronica

· Controllo del processo

· Regolabile individualmente

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K1839.1031011
K1839.1041011
K1839.1051211
K1839.1061211
K1839.1081611
K1839.1101611
K1839.11031011
K1839.11041011
K1839.11051211
K1839.11061211
K1839.11081611
K1839.11101611
K1839.11122011
K1839.11162411
K1839.1122011
K1839.1162411
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale principale Codice acciaio Corpo con finitura superficiale D1=filettatura
(mm)
H
(mm)
T
(mm)
T1
(mm)
SW1
(mm)
Peso
(kg)

107.67 €

1 4 giorni Acciaio-temprato e brunitoM10x1127430,0220

107.67 €

1 4 giorni Acciaio-temprato e brunitoM10x1127440,0220

108.96 €

1 4 giorni Acciaio-temprato e brunitoM12x1,51511450,0250

108.96 €

1 4 giorni Acciaio-temprato e brunitoM12x1,51511460,0250

110.24 €

1 4 giorni Acciaio-temprato e brunitoM16x1,52015,5680,0350

110.24 €

1 4 giorni Acciaio-temprato e brunitoM16x1,52015,56100,0330

110.24 €

1 4 giorni Acciaio inox1.4034temprato e con finitura lucidaM10x1127430,0220

110.24 €

1 4 giorni Acciaio inox1.4034temprato e con finitura lucidaM10x1127440,0220

111.53 €

1 4 giorni Acciaio inox1.4034temprato e con finitura lucidaM12x1,51511450,0250

111.53 €

1 4 giorni Acciaio inox1.4034temprato e con finitura lucidaM12x1,51511460,0250

112.80 €

1 4 giorni Acciaio inox1.4034temprato e con finitura lucidaM16x1,52015,5680,0350

112.80 €

1 4 giorni Acciaio inox1.4034temprato e con finitura lucidaM16x1,52015,56100,0330

114.08 €

1 4 giorni Acciaio inox1.4034temprato e con finitura lucidaM20x1,525196120,0510

115.37 €

1 4 giorni Acciaio inox1.4034temprato e con finitura lucidaM24x232258160,0860

111.53 €

1 4 giorni Acciaio-temprato e brunitoM20x1,525196120,0510

112.80 €

1 4 giorni Acciaio-temprato e brunitoM24x232258160,0860

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Forma A Versione 1 con sensore di stato D3(mm) 3
H3(mm) 4 L=lunghezza(mm) 27 Versione 2 contatto aperto PNP
Denominazione Boccola di Posizionamento Tipo di stampo Filettatura continua SW2(mm) 5
PL Edelstahl false RoHS true

Supporto tecnico