Boccole di posizionamento in acciaio o acciaio inox con sensore di stato, forma B, con filettatura e collare (K1839)

Boccole di posizionamento in acciaio o acciaio inox con sensore di stato, forma B, con filettatura e collare (K1839)
· Impiego universale

· richiesta di stato elettronica

· Controllo del processo

· Regolabile individualmente

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K1839.12031011
K1839.12041011
K1839.12051211
K1839.12061211
K1839.12081611
K1839.12101611
K1839.12122011
K1839.12162411
K1839.2031011
K1839.2041011
K1839.2051211
K1839.2061211
K1839.2081611
K1839.2101611
K1839.2122011
K1839.2162411
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale principale Codice acciaio Corpo con finitura superficiale D1=filettatura
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
T
(mm)
SW1
(mm)
Peso
(kg)

112.17 €

1 4 giorni Acciaio inox1.4034temprato e con finitura lucidaM10x1151210,57110,0240

112.17 €

1 4 giorni Acciaio inox1.4034temprato e con finitura lucidaM10x1151210,57110,0240

113.44 €

1 4 giorni Acciaio inox1.4034temprato e con finitura lucidaM12x1,5151210,511130,0260

113.44 €

1 4 giorni Acciaio inox1.4034temprato e con finitura lucidaM12x1,5151210,511130,0260

114.72 €

1 4 giorni Acciaio inox1.4034temprato e con finitura lucidaM16x1,5201513,515,5170,0380

114.72 €

1 4 giorni Acciaio inox1.4034temprato e con finitura lucidaM16x1,5201513,515,5170,0360

116.01 €

1 4 giorni Acciaio inox1.4034temprato e con finitura lucidaM20x1,5252018,519220,0580

116.01 €

1 4 giorni Acciaio inox1.4034temprato e con finitura lucidaM24x2322725,525270,0970

109.60 €

1 4 giorni Acciaio-temprato e brunitoM10x1151210,57110,0240

109.60 €

1 4 giorni Acciaio-temprato e brunitoM10x1151210,57110,0240

110.88 €

1 4 giorni Acciaio-temprato e brunitoM12x1,5151210,511130,0260

110.88 €

1 4 giorni Acciaio-temprato e brunitoM12x1,5151210,511130,0260

112.17 €

1 4 giorni Acciaio-temprato e brunitoM16x1,5201513,515,5170,0380

112.17 €

1 4 giorni Acciaio-temprato e brunitoM16x1,5201513,515,5170,0360

113.44 €

1 4 giorni Acciaio-temprato e brunitoM20x1,5252018,519220,0580

114.72 €

1 4 giorni Acciaio-temprato e brunitoM24x2322725,525270,0970

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Forma B Versione 1 con sensore di stato D3(mm) 3
H3(mm) 4 L=lunghezza(mm) 27 Versione 2 contatto aperto PNP
Denominazione Boccola di Posizionamento Tipo di stampo con filettatura e collare SW2(mm) 5
PL Edelstahl false RoHS true

Supporto tecnico