Boccole di posizionamento in acciaio o acciaio inox con sensore di stato, forma C con filettatura e cono di flusso (K1839)

Boccole di posizionamento in acciaio o acciaio inox con sensore di stato, forma C con filettatura e cono di flusso (K1839)
· Impiego universale

· richiesta di stato elettronica

· Controllo del processo

· Regolabile individualmente

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K1839.13041211
K1839.13051211
K1839.13061211
K1839.13081611
K1839.13101611
K1839.3041211
K1839.3051211
K1839.3061211
K1839.3081611
K1839.3101611
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale principale Codice acciaio Corpo con finitura superficiale D2=diametro esterno
(mm)
D1=filettatura
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
T
(mm)
T1
(mm)
SW1
(mm)
Peso
(kg)

114.08 €

1 4 giorni Acciaio inox1.4034temprato e con finitura lucida19M12x1,5161210,511440,0300

114.08 €

1 4 giorni Acciaio inox1.4034temprato e con finitura lucida19M12x1,5161210,511450,0290

114.08 €

1 4 giorni Acciaio inox1.4034temprato e con finitura lucida19M12x1,5161210,511460,0280

115.37 €

1 4 giorni Acciaio inox1.4034temprato e con finitura lucida26M16x1,5201513,515,5680,0400

115.37 €

1 4 giorni Acciaio inox1.4034temprato e con finitura lucida26M16x1,5201513,515,56100,0390

111.53 €

1 4 giorni Acciaio-temprato e brunito19M12x1,5161210,511440,0300

111.53 €

1 4 giorni Acciaio-temprato e brunito19M12x1,5161210,511450,0290

111.53 €

1 4 giorni Acciaio-temprato e brunito19M12x1,5161210,511460,0280

112.80 €

1 4 giorni Acciaio-temprato e brunito26M16x1,5201513,515,5680,0400

112.80 €

1 4 giorni Acciaio-temprato e brunito26M16x1,5201513,515,56100,0390

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Forma C Versione 1 con sensore di stato D3(mm) 3
H3(mm) 4 L=lunghezza(mm) 27 Versione 2 contatto aperto PNP
Denominazione Boccola di Posizionamento Tipo di stampo con filettatura e punta conica SW2(mm) 5
PL Edelstahl false RoHS true

Supporto tecnico