Boccole di posizionamento in acciaio o acciaio inox con sensore di stato, forma D, lisce (K1839)

Boccole di posizionamento in acciaio o acciaio inox con sensore di stato, forma D, lisce (K1839)
· Impiego universale

· richiesta di stato elettronica

· Controllo del processo

· Regolabile individualmente

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K1839.14030891
K1839.14040891
K1839.14050891
K1839.14061091
K1839.14081391
K1839.14101791
K1839.4030891
K1839.4040891
K1839.4050891
K1839.4061091
K1839.4081391
K1839.4101791
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale principale Codice acciaio Corpo con finitura superficiale H
(mm)
H1
(mm)
T
(mm)
D1=Diametro
(mm)
Peso
(kg)

118.83 €

1 4 giorni Acciaio inox1.4034temprato, rettificato e non trattato106580,0220

118.83 €

1 4 giorni Acciaio inox1.4034temprato, rettificato e non trattato106580,0210

118.83 €

1 4 giorni Acciaio inox1.4034temprato, rettificato e non trattato106680,0200

119.34 €

1 4 giorni Acciaio inox1.4034temprato, rettificato e non trattato1177100,0220

119.85 €

1 4 giorni Acciaio inox1.4034temprato, rettificato e non trattato149,59,513,50,0270

121.13 €

1 4 giorni Acciaio inox1.4034temprato, rettificato e non trattato1611,511,5170,0360

116.01 €

1 4 giorni Acciaio-temprato, rettificato e brunito106580,0220

116.01 €

1 4 giorni Acciaio-temprato, rettificato e brunito106580,0210

116.01 €

1 4 giorni Acciaio-temprato, rettificato e brunito106680,0200

116.66 €

1 4 giorni Acciaio-temprato, rettificato e brunito1177100,0220

116.66 €

1 4 giorni Acciaio-temprato, rettificato e brunito149,59,513,50,0270

117.93 €

1 4 giorni Acciaio-temprato, rettificato e brunito1611,511,5170,0360

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Forma D Versione 1 con sensore di stato D3(mm) 3
H3(mm) 4 L=lunghezza(mm) 27 Versione 2 contatto aperto PNP
Denominazione Boccola di Posizionamento Tipo di stampo liscio SW2(mm) 5
PL Edelstahl false RoHS true

Supporto tecnico