Boccole di posizionamento in acciaio o acciai inox per sensore di stato, forma A, filettatura continua (K1840)

Boccole di posizionamento in acciaio o acciai inox per sensore di stato, forma A, filettatura continua (K1840)
· Impiego universale

· richiesta di stato elettronica

· Controllo del processo

· Regolabile individualmente

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K1840.103101
K1840.104101
K1840.105121
K1840.106121
K1840.108161
K1840.110161
K1840.1103101
K1840.1104101
K1840.1105121
K1840.1106121
K1840.1108161
K1840.1110161
K1840.1112201
K1840.1116241
K1840.112201
K1840.116241
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale principale Codice acciaio Corpo con finitura superficiale D1=filettatura
(mm)
H
(mm)
T
(mm)
T1
(mm)
SW1
(mm)
Peso
(kg)

16.66 €

1 4 giorni Acciaio-temprato e brunitoM10x1127430,0060

16.66 €

1 4 giorni Acciaio-temprato e brunitoM10x1127440,0060

17.94 €

1 4 giorni Acciaio-temprato e brunitoM12x1,51511450,0090

17.94 €

1 4 giorni Acciaio-temprato e brunitoM12x1,51511460,0090

19.23 €

1 4 giorni Acciaio-temprato e brunitoM16x1,52015,5680,0190

19.23 €

1 4 giorni Acciaio-temprato e brunitoM16x1,52015,56100,0170

19.23 €

1 4 giorni Acciaio inox1.4034temprato e con finitura lucidaM10x1127430,0060

19.23 €

1 4 giorni Acciaio inox1.4034temprato e con finitura lucidaM10x1127440,0060

20.52 €

1 4 giorni Acciaio inox1.4034temprato e con finitura lucidaM12x1,51511450,0090

20.52 €

1 4 giorni Acciaio inox1.4034temprato e con finitura lucidaM12x1,51511460,0090

21.79 €

1 4 giorni Acciaio inox1.4034temprato e con finitura lucidaM16x1,52015,5680,0190

21.79 €

1 4 giorni Acciaio inox1.4034temprato e con finitura lucidaM16x1,52015,56100,0170

23.07 €

1 4 giorni Acciaio inox1.4034temprato e con finitura lucidaM20x1,525196120,0350

24.36 €

1 4 giorni Acciaio inox1.4034temprato e con finitura lucidaM24x232258160,0700

20.52 €

1 4 giorni Acciaio-temprato e brunitoM20x1,525196120,0350

21.79 €

1 4 giorni Acciaio-temprato e brunitoM24x232258160,0700

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Forma A Versione 1 per sensore di stato D3(mm) 3
H3(mm) 4 Denominazione Boccola di Posizionamento Tipo di stampo Filettatura continua
SW2(mm) 5 PL Edelstahl false RoHS true

Supporto tecnico