Boccole di posizionamento con acciaio o acciaio inox per sensore di stato, forma B con filettatura e collare (K1840)

Boccole di posizionamento con acciaio o acciaio inox per sensore di stato, forma B con filettatura e collare (K1840)
· Impiego universale

· richiesta di stato elettronica

· Controllo del processo

· Regolabile individualmente

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K1840.1203101
K1840.1204101
K1840.1205121
K1840.1206121
K1840.1208161
K1840.1210161
K1840.1212201
K1840.1216241
K1840.203101
K1840.204101
K1840.205121
K1840.206121
K1840.208161
K1840.210161
K1840.212201
K1840.216241
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale principale Codice acciaio Corpo con finitura superficiale D1=filettatura
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
T
(mm)
SW1
(mm)
Peso
(kg)

21.15 €

1 4 giorni Acciaio inox1.4034temprato e con finitura lucidaM10x1151210,57110,0080

21.15 €

1 4 giorni Acciaio inox1.4034temprato e con finitura lucidaM10x1151210,57110,0080

22.44 €

1 4 giorni Acciaio inox1.4034temprato e con finitura lucidaM12x1,5151210,511130,0100

22.44 €

1 4 giorni Acciaio inox1.4034temprato e con finitura lucidaM12x1,5151210,511130,0100

23.71 €

1 4 giorni Acciaio inox1.4034temprato e con finitura lucidaM16x1,5201513,515,5170,0220

23.71 €

1 4 giorni Acciaio inox1.4034temprato e con finitura lucidaM16x1,5201513,515,5170,0200

24.99 €

1 4 giorni Acciaio inox1.4034temprato e con finitura lucidaM20x1,5252018,519220,0420

24.99 €

1 4 giorni Acciaio inox1.4034temprato e con finitura lucidaM24x2322725,525270,0810

18.58 €

1 4 giorni Acciaio-temprato e brunitoM10x1151210,57110,0080

18.58 €

1 4 giorni Acciaio-temprato e brunitoM10x1151210,57110,0080

19.87 €

1 4 giorni Acciaio-temprato e brunitoM12x1,5151210,511130,0100

19.87 €

1 4 giorni Acciaio-temprato e brunitoM12x1,5151210,511130,0100

21.15 €

1 4 giorni Acciaio-temprato e brunitoM16x1,5201513,515,5170,0220

21.15 €

1 4 giorni Acciaio-temprato e brunitoM16x1,5201513,515,5170,0200

22.44 €

1 4 giorni Acciaio-temprato e brunitoM20x1,5252018,519220,0420

23.71 €

1 4 giorni Acciaio-temprato e brunitoM24x2322725,525270,0810

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Forma B Versione 1 per sensore di stato D3(mm) 3
H3(mm) 4 Denominazione Boccola di Posizionamento Tipo di stampo con filettatura e collare
SW2(mm) 5 PL Edelstahl false RoHS true

Supporto tecnico