Boccole di posizionamento in acciaio o acciaio inox per sensore di stato, forma C con filettatura e cono di flusso (K1840)

Boccole di posizionamento in acciaio o acciaio inox per sensore di stato, forma C con filettatura e cono di flusso (K1840)
· Impiego universale

· richiesta di stato elettronica

· Controllo del processo

· Regolabile individualmente

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K1840.1304121
K1840.1305121
K1840.1306121
K1840.1308161
K1840.1310161
K1840.304121
K1840.305121
K1840.306121
K1840.308161
K1840.310161
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale principale Codice acciaio Corpo con finitura superficiale D2=diametro esterno
(mm)
D1=filettatura
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
T
(mm)
T1
(mm)
SW1
(mm)
Peso
(kg)

23.07 €

1 4 giorni Acciaio inox1.4034temprato e con finitura lucida19M12x1,5161210,511440,0140

23.07 €

1 4 giorni Acciaio inox1.4034temprato e con finitura lucida19M12x1,5161210,511450,0130

23.07 €

1 4 giorni Acciaio inox1.4034temprato e con finitura lucida19M12x1,5161210,511460,0120

24.36 €

1 4 giorni Acciaio inox1.4034temprato e con finitura lucida26M16x1,5201513,515,5680,0240

24.36 €

1 4 giorni Acciaio inox1.4034temprato e con finitura lucida26M16x1,5201513,515,56100,0230

20.52 €

1 4 giorni Acciaio-temprato e brunito19M12x1,5161210,511440,0140

20.52 €

1 4 giorni Acciaio-temprato e brunito19M12x1,5161210,511450,0130

20.52 €

1 4 giorni Acciaio-temprato e brunito19M12x1,5161210,511460,0120

21.79 €

1 4 giorni Acciaio-temprato e brunito26M16x1,5201513,515,5680,0240

21.79 €

1 4 giorni Acciaio-temprato e brunito26M16x1,5201513,515,56100,0230

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Forma C Versione 1 per sensore di stato D3(mm) 3
H3(mm) 4 Denominazione Boccola di Posizionamento Tipo di stampo con filettatura e punta conica
SW2(mm) 5 PL Edelstahl false RoHS true

Supporto tecnico